Morsetto a ginocchiera - leva verticale TVL-40-B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TVL-40-B

Codice componente
TVL-40-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.47 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di fissaggio Base con flangia Forza di serraggio(N) 500 Materiale corpo Acciaio
Misura vite morsetto M8 Materiale vite morsetto Acciaio Categoria Corpo principale
Altezza braccio H(mm) 47.7 Lunghezza braccio L(mm) 71.4 Forza di serraggio (gamma selezionabile)(N) 500–1049
Con bullone punta Bullone con elemento in gomma Regolazione posizione bullone punta Regolazione scorrimento

Si trova sulla pagina di Morsetto a ginocchiera - leva verticale TVL-40-B, il codice articolo è il seguente: TVL-40-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TVL-40-B.

Supporto tecnico