Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Colore copertura superficie | Larghezza cinghia (mm) | Senza estremità | Numero di strati gomma | Lunghezza della circonferenza della cinghia (mm) | Spessore (mm) | Meandering Prevention Crosspiece | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 giorni | 10 | [Verde] Verde | 10 ~ 1200 | Profilo a gradini | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 11 giorni | - | [Verde] Verde | 30 ~ 1000 | Profilo a gradini | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: - | A Type / B Type | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Verde] Verde | 10 ~ 600 | Nottolino | 1 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: 0.5 | NA | ||
1 | 11 giorni | - | [Verde] Verde | 30 ~ 600 | Nottolino | 1 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: 0.5 | A Type / M Type | ||
1 | 10 giorni | 10 | [Verde] Verde | 10 ~ 1200 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 11 giorni | - | [Verde] Verde | 30 ~ 1000 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: - | A Type / B Type | ||
1 | 11 giorni | 10 | Bianco | 10 ~ 1200 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 11 giorni | - | Bianco | 30 ~ 1000 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: - | A Type / B Type | ||
1 | 11 giorni | 10 | [Verde] Verde | 10 ~ 1200 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 2.0; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 11 giorni | - | [Verde] Verde | 30 ~ 1000 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 2.0; lato posteriore: - | A Type / B Type | ||
1 | 11 giorni | 10 | [Verde] Verde | 10 ~ 1200 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: 0.5 | NA | ||
1 | 11 giorni | - | [Verde] Verde | 30 ~ 1000 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: 0.5 | A Type / B Type | ||
1 | 11 giorni | 10 | Bianco | 10 ~ 1200 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: 0.5 | NA | ||
1 | 11 giorni | - | Bianco | 30 ~ 1000 | Nottolino | 2 tela | 220 ~ 9990 | Lato anteriore: 0.5; lato posteriore: 0.5 | A Type / B Type | ||
1 | 11 giorni | 10 | [Verde] Verde | 10 ~ 1200 | Profilo a gradini | 3 tela | 660 ~ 9990 | Lato anteriore: 2.0; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 11 giorni | - | [Verde] Verde | 30 ~ 1000 | Profilo a gradini | 3 tela | 660 ~ 9990 | Lato anteriore: 2.0; lato posteriore: - | A Type / B Type | ||
1 | 11 giorni | 10 | Bianco | 10 ~ 1200 | Profilo a gradini | 3 tela | 660 ~ 9990 | Lato anteriore: 2.0; lato posteriore: - | NA | ||
1 | 11 giorni | - | Bianco | 30 ~ 1000 | Profilo a gradini | 3 tela | 660 ~ 9990 | Lato anteriore: 2.0; lato posteriore: - | A Type / B Type |
Loading...
Specifica cinghia | Uso generico / Requisiti igienici speciali / Conduttività elettrica | Materiale copertura superficie | Cloruro di vinile | Profilo copertura superficie | Testa piatta |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo anima | Poliestere |
Configura
Proprietà di base
Colore copertura superficie
Larghezza cinghia(mm)
Senza estremità
Lunghezza della circonferenza della cinghia(mm)
Spessore(mm)
Meandering Prevention Crosspiece
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali