Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CK002 |
CK003 |
CK004 |
CK005 |
CK006 |
CK007 |
CK008 |
CK010 |
CK011 |
CK012 |
CK013 |
CK014 |
CK015 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) | Spessore (mm) | Note speciali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.90 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 100.1 – | 98 | 30 | 43.7 | 7 | Senza foro | ||
18.22 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 100.1 – | 126.714 | 49 | 41 | 13 | Senza foro | ||
5.65 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10.1~20.0 | 15.68 | 12 | 24 | 5.1 | Senza foro | ||
5.15 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | ~10.0 | 7.154 | 8.4 | 20 | 4.2 | Senza foro | ||
6.63 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 40.1~50.0 | 34.3 | 23.4 | 25.8 | 6.7 | Foro con gradino Φ5 | ||
4.75 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 40.1~50.0 | 49.98 | 23.5 | 25.5 | 6.5 | Senza foro | ||
5.94 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 20.1~30.0 | 16.17 | 11 | 25.5 | 6.5 | Senza foro | ||
11.62 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 60.1~70.0 | 41.65 | 21 | 36 | 6 | Senza foro | ||
12.54 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 100.1 – | 93.1 | 30.2 | 43 | 7 | Foro con gradino Φ5 | ||
13.03 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 100.1 – | 98 | 28 | 42.8 | 6.5 | Senza foro | ||
14.89 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 100.1 – | 85.064 | 23.4 | 60 | 6.8 | Senza foro | ||
33.08 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 9 giorni | 10 | 100.1 – | 147 | 38 | 79 | 13 | Senza foro | ||
22.16 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 80.1~90.0 | 78.694 | 18.8 | 90 | 6 | Senza foro |
Loading...
Profilo | Tipo quadrato | Magnete (materiale) | Magnete in ferrite | Dettagli materiale | Magnete in ferrite |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Zincatura |
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Larghezza(mm)
Lunghezza(mm)
Spessore(mm)
Note speciali
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali