Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CR001 |
CR002 |
CR003 |
CR004 |
CR005 |
CR006 |
CR007 |
CR008 |
CR009 |
CR011 |
CR012 |
CR013 |
CR016 |
CR018 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Forza di attrazione (gamma selezionabile) (N) | Forza di attrazione (valore configurabile) (N) | Diametro esterno (Ø) | Spessore (mm) | Trattamento superficie | Note speciali | Diametro interno (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 20.1~30.0 | 19.5 | 25.5 | 5 | Zincatura | Senza foro maschiato | 3.2 | ||
7.87 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 40.1~50.0 | 30.674 | 31.5 | 4.7 | Zincatura | Senza foro maschiato | 4.3 | ||
16.45 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 100.1 – | 101.43 | 50 | 8.5 | Zincatura | Senza foro maschiato | 5 | ||
47.42 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 100.1 – | 343 | 77 | 11 | Cromatura | Senza foro maschiato | 6 | ||
8.61 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 60.1~70.0 | 45.08 | 36 | 7.3 | Zincatura | Senza foro maschiato | 4.2 | ||
12.06 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 100.1 – | 75.52 | 44 | 8 | Zincatura | Foro maschiato M4 | 4 | ||
4.62 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | ~10.0 | 6.174 | 16 | 3 | Zincatura | Senza foro maschiato | 2.7 | ||
4.84 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 10.1~20.0 | 12.054 | 19.8 | 4 | Zincatura | Senza foro maschiato | 3.5 | ||
6.64 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 10.1~20.0 | 16.17 | 23 | 5.2 | Zincatura | Senza foro maschiato | 5 | ||
16.46 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 100.1 – | 98 | 51.5 | 7.95 | Zincatura | Senza foro maschiato | 4.9 | ||
32.88 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 6 giorni | 10 | 100.1 – | 245 | 66 | 9.8 | Zincatura | Senza foro maschiato | 9.5 | ||
32.88 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 100.1 – | 245 | 66 | 9.8 | Zincatura | Senza foro maschiato | 6.2 | ||
54.56 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 100.1 – | 392 | 80 | 12.7 | Zincatura | Senza foro maschiato | 10.2 | ||
64.92 € | 3 Pezzi per confezione | 1 conf. | 8 giorni | 10 | 100.1 – | 539 | 98 | 12.5 | Zincatura | Senza foro maschiato | 9.5 |
Loading...
Profilo | Profilo rotondo | Magnete (materiale) | Magnete in ferrite | Dettagli materiale | Magnete in ferrite |
---|
Configura
Proprietà di base
Forza di attrazione (gamma selezionabile)(N)
Forza di attrazione (valore configurabile)(N)
Diametro esterno(Ø)
Spessore(mm)
Trattamento superficie
Note speciali
Diametro interno(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali