Tubo in nylon [resistente all'alta pressione] EA125ND-8

Tubo in nylon [resistente all'alta pressione] EA125ND-8
【Product Specifications】
・Material-High pressure-resistant nylon
・Operating temperature:-20 to 70℃
・Max. operating pressure (23℃)
・Applicable fluid-Air, water, oil
・Heat, cold, pressure, wear, and bending fatigue resistances
・Color-Milk white
・OD x ID(mm)…Dia. 8 x 6
・Length…10m
・Max pressure(MPa)…2.6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA125ND-8

Codice componente
EA125ND-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

47.43 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Tubo in nylon [resistente all'alta pressione] EA125ND-8, il codice articolo è il seguente: EA125ND-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA125ND-8.

Supporto tecnico