Vite di fermo con foro esagonale [cromatura nera] EA949MP-1022【6 Pezzi per confezione】

Vite di fermo con foro esagonale [cromatura nera] EA949MP-1022
【Product Specifications】
・Material-Iron (BC)
・Dim.…M10 x 22
・Qty. per unit…6

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA949MP-1022

Codice componente
EA949MP-1022
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.25 €

6 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Vite di fermo con foro esagonale [cromatura nera] EA949MP-1022, il codice articolo è il seguente: EA949MP-1022.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA949MP-1022.

Supporto tecnico