• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 26/5/2024 alle ore 1:00 (CET) 27/5/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia incassata a sollevamento [acciaio inox] EA951CE-20

Maniglia incassata a sollevamento [acciaio inox] EA951CE-20
【Product Specifications】
・Material-SUS304
・Finish-Hairline
・Application-Under floor storage, inspection door, etc.
・Hole dia.-4.2mm
・Dim.-111 x 30 x 58(H)mm
・Screw to screw distance-101 x 20mm
・Excellent in salt and chemical resistant

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA951CE-20

Codice componente
EA951CE-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

28.37 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Maniglia incassata a sollevamento [acciaio inox] EA951CE-20, il codice articolo è il seguente: EA951CE-20.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA951CE-20.

Supporto tecnico