Ruote per attrezzature (ruote fisse) / Diametro ruota × larghezza: 125 × 37,5 mm. Capacità di carico: 120 kg

Ruote per attrezzature (ruote fisse) / Diametro ruota × larghezza: 125 × 37,5 mm. Capacità di carico: 120 kg
【Product Specifications】
・Roller bearing
・Heat-proof temperature: -25 to 80℃
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Spec.…Fixed
・Wheel dia. x W…125 x 37.5mm
・Load capacity…120kg
・Overall height…150mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GA-125

Codice componente
EA986GA-125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.38 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico