Ruota orientabile a vite EA986GF-100

Ruota orientabile a vite EA986GF-100
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Screw dim.-M10 x 30mm
・Swivel casters
・Ball bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivel, without brake
・Wheel dia. x Width…100 x 25mm
・Load capacity…70kg
・Overall height…121mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GF-100

Codice componente
EA986GF-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.51 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile a vite EA986GF-100, il codice articolo è il seguente: EA986GF-100.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986GF-100.

Supporto tecnico