Ruota orientabile a vite EA986GF-11

Ruota orientabile a vite EA986GF-11
【Product Specifications】
・Heat-proof temperature: -20 to 60℃
・Screw dim.-M10 x 30mm
・Swivel casters
・Ball bearing
・Material-Fitting: steel, Wheel: solid rubber
・Specification…Swivel, with brake
・Wheel dia. x Width…50 x 18mm
・Load capacity…40kg
・Overall height…69mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986GF-11

Codice componente
EA986GF-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

30.39 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruota orientabile a vite EA986GF-11, il codice articolo è il seguente: EA986GF-11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986GF-11.

Supporto tecnico