Ruote per attrezzature (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 100 × 32 mm. Portata: 120 kg

Ruote per attrezzature (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 100 × 32 mm. Portata: 120 kg
【Product Specifications】
・Material-Fitting:chrome plating, Whee:rubber
・Wheel Dia. : Dia.100 is with a wheel cover
・Specification-Swivel
・Wheel dia. x Width-100 x 32mm
・Load capacity-120kg
・Overall height-130mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EA986PT-71

Codice componente
EA986PT-71
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.63 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ruote per attrezzature (ruote girevoli) / diametro ruota × larghezza: 100 × 32 mm. Portata: 120 kg, il codice articolo è il seguente: EA986PT-71.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EA986PT-71.

Supporto tecnico