Vite zigrinata a testa piatta【1-250 Pezzi per confezione】

Vite zigrinata a testa piatta
  • Sconto volumi elevati
[Nominal] M4 M5 M6
[Material] Stainless Steel
[Surface Processing] None, Black Paint

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSNKNH-SUS-M4-8
CSNKNH-SUS-M4-10
CSNKNH-SUS-M4-12
CSNKNH-SUS-M5-10
CSNKNH-SUS-M5-12
CSNKNH-SUS-M5-15
CSNKNH-SUS-M5-20
CSNKNH-SUS-M6-10
CSNKNH-SUS-M6-12
CSNKNH-SUS-M6-15
CSNKNH-SUS-M6-20
CSNKNH-SUSTBS-M4-8
CSNKNH-SUSTBS-M4-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)
Trattamento superficie Unità di vendita Dimensioni nominali

1.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1048[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)4.0

1.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10410[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)4.0

1.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10412[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)4.0

2.07 €

1 Disponibile 6 giorni 10510[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5.0

1.84 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10512[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5.0

2.27 €

1 Disponibile 6 giorni 10515[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)5.0

334.13 €

200 Pezzi per confezione

1 conf. 6 giorni 10520[Non in dotazione] N/AScatola/confezione5.0

2.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10610[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.0

2.65 €

1 Disponibile 6 giorni 10612[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.0

2.85 €

1 Disponibile 6 giorni 10615[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.0

3.31 €

1 Disponibile 6 giorni 10620[Non in dotazione] N/AQuantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6.0

367.51 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 1048[Vernice nera] Vernice neraScatola/confezione4.0

378.58 €

250 Pezzi per confezione

1 conf. 15 giorni 10410[Vernice nera] Vernice neraScatola/confezione4.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Tipo zigrinato Materiale Acciaio inox Profilo foro di montaggio N/A
Profilo punta Punta piatta Profilo di base Bullone a serraggio manuale

Supporto tecnico