Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSNTRH-STAY-M10-120
Profilo | Testa quadrata | Filettatura nominale (M) | 10 | Lunghezza L (mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Zincatura fusa | Passo(mm) | 1.5 |
Con filettatura | Filettatura metrica grossa | Unità di vendita | Scatola/confezione |
Si trova sulla pagina di Bullone testa quadrata (vite a filettatura parziale), il codice articolo è il seguente: CSNTRH-STAY-M10-120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSNTRH-STAY-M10-120.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali