Distanziale / esagonale / filettatura interna su entrambi i lati / POM (Duracon) / nero / AS-B / HIROSUGI-KEIKI

Distanziale / esagonale / filettatura interna su entrambi i lati / POM (Duracon) / nero / AS-B / HIROSUGI-KEIKI
[Nominal of Thread (M)] 2/2.6/3/4
[Material] Duracon (POM)
[Color] Black
[Heat Warping Temperature] 1.82 MPa: 110°
[UL Standard] UL94-HB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AS-315B

Codice componente
AS-315B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.24 €

50 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura femmina Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Sedi chiave B(mm) 5.5 Lunghezza L(mm) 15 Materiale Resina
Trattamento superficie NA Tipo montante Tipo pieno Memoria Senza memoria
Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA Dettagli materiale Duracon (POM)

Si trova sulla pagina di Distanziale / esagonale / filettatura interna su entrambi i lati / POM (Duracon) / nero / AS-B / HIROSUGI-KEIKI, il codice articolo è il seguente: AS-315B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AS-315B.

Supporto tecnico