Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / BSB-E

Distanziale / esagonale / ottone / nichelato / filettatura maschio, filettatura femmina / BSB-E
[Screw Nominal (M)] 2.6 (different diameter) / 3 (different diameter) / 4 (different diameter) / 5 (different diameter)
[Material] Free-Cutting Brass (C3604BD), Cadmium Content Less than 75 ppm
[Processing] Nickel Plating (Ni)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSB-3206E
BSB-4308E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSedi chiave B
(mm)
Lunghezza L
(mm)

0.31 €

50 5 giorni 105.56

0.54 €

50 5 giorni 1078

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Esagono Profilo estremità albero (sinistra) Filettatura maschio Profilo estremità albero (destra) Filettatura femmina
Materiale Ottone Trattamento superficie Nichelatura chimica Tipo montante Tipo pieno
Memoria Senza memoria Finitura bordo interno inferiore NA Foro di sfiato gas NA
Dettagli materiale Ottone da taglio (EN CW614N Equiv.) Dettagli sul trattamento superficiale Nichelatura (Ni)

Supporto tecnico