Vite piccola a testa piatta PFA / FA-0000

Vite piccola a testa piatta PFA / FA-0000
[Nominal of Thread (M)] 4/5/6/8
[Material] PFA
(Tetrafluoroethylene/Perfluoroalkylvinylether Copolymer)
[Color] Translucent Milky White
[Heat Resistant Temperature] Continuous 260°C Incombustible
[UL Standard] UL94V-0 (Materials)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FA-0410
FA-0412
FA-0415
FA-0420
FA-0425
FA-0430
FA-0510
FA-0512
FA-0515
FA-0520
FA-0525
FA-0530
FA-0610
FA-0612
FA-0615
FA-0620
FA-0625
FA-0630
FA-0810
FA-0812
FA-0815
FA-0820
FA-0825
FA-0830
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm) Passo
(mm)

4.91 €

10 13 giorni 104100.7

4.91 €

10 13 giorni 104120.7

4.91 €

10 13 giorni 104150.7

4.26 €

10 13 giorni 104200.7

5.75 €

10 13 giorni 104250.7

5.10 €

10 13 giorni 104300.7

5.10 €

10 13 giorni 105100.8

5.10 €

10 13 giorni 105120.8

5.10 €

10 13 giorni 105150.8

4.44 €

10 13 giorni 105200.8

5.89 €

10 13 giorni 105250.8

5.25 €

10 13 giorni 105300.8

5.25 €

10 13 giorni 106101

5.25 €

10 13 giorni 106121

5.25 €

10 13 giorni 106151

4.59 €

10 13 giorni 106201

6.22 €

10 13 giorni 106251

5.57 €

10 13 giorni 106301

6.39 €

10 13 giorni 108101.25

6.39 €

10 13 giorni 108121.25

6.39 €

10 13 giorni 108151.25

5.75 €

10 13 giorni 108201.25

7.70 €

10 13 giorni 108251.25

7.04 €

10 13 giorni 108301.25

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Testa piatta Materiale Resina Trattamento superficie NA
Profilo foro di montaggio Flathead Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Scatola/confezione Applicazione Termoresistenza
Materiale plastico PFA Colore Bianco latte semi-trasparente

Supporto tecnico