Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GG-0245-03 |
GG-0245-06 |
GG-0306-03 |
GG-0306-06 |
GG-0408-03 |
GG-0408-06 |
GG-2655-03 |
GG-2655-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Spessore t (mm) | Unità di vendita | Diametro esterno (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 0.3 | Scatola/confezione | 4.5 | ||
0.12 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2 | 0.6 | Scatola/confezione | 4.5 | ||
0.12 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 0.3 | Scatola/confezione | 6 | ||
0.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 | 0.6 | Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) | 6 | |
0.14 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 0.3 | Scatola/confezione | 8 | ||
0.14 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 0.6 | Scatola/confezione | 8 | ||
0.12 € | 50 | 12 giorni | 10 | 2.6 | 0.3 | Scatola/confezione | 5.5 | ||
0.12 € | 50 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 2.6 | 0.6 | Scatola/confezione | 5.5 |
Loading...
Tipo (applicazione) | Rondella piatta | Tipo | Rondella piatta | Materiale | Resina |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA | Materiale, resina | Vetro epossidico | Trattamento superficie (dettagli) | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(mm)
Spessore t(mm)
Unità di vendita
Diametro esterno(φ)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali