Rondella in silicone / QQ-0000-00

Rondella in silicone / QQ-0000-00
  • Sconto volumi elevati
[Inner diameter] 3.2/4.3/5.3/6.4
[Material] Silicone Rubber
[Color] Translucent
[Heat Resistant Temperature] 0.45 MPa: 225°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
QQ-0306-05
QQ-0306-10
QQ-0308-05
QQ-0308-10
QQ-0408-05
QQ-0408-10
QQ-0411-05
QQ-0411-10
QQ-0512-10
QQ-0613-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(mm)
Spessore t
(mm)
Unità di vendita Diametro esterno
(φ)

0.30 €

1 Disponibile 6 giorni 103.20.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6

0.42 €

1 Disponibile 6 giorni 103.21Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)6

1.97 €

1 5 giorni 103.20.5Scatola/confezione8

0.30 €

1 Disponibile 6 giorni 103.21Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8

0.43 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.30.5Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8

0.43 €

1 Disponibile 6 giorni 104.31Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)8

0.22 €

50 12 giorni 104.30.5Scatola/confezione11

0.30 €

1 Disponibile 6 giorni 104.31Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)11

0.51 €

1 Disponibile 6 giorni 105.31Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)12

0.51 €

1 Disponibile 6 giorni 106.41Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità)13

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo (applicazione) Rondella piatta Tipo Rondella piatta Materiale Resina
Trattamento superficie NA Materiale, resina Silicone Trattamento superficie (dettagli) NA

Supporto tecnico