Codice articolo del costruttore: HFU-44001
Marca: HIROSUGI-KEIKI
Prezzo: 0.72 €
Tempi di consegna: 12 giorni
Diam. vite M (dopo l'inserimento): 4 mm
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M): 2.5D
Lunghezza (dopo l'inserimento): 9
Dettagli materiale: Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HFU-44001
Codice componente
|
---|
HFU-44001 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. vite M (dopo l'inserimento) (mm) | Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) | Lunghezza (dopo l'inserimento) | Dettagli materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 50 | 12 giorni | 10 | 4 | 2.5D | 9 | Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm |
Loading...
Tipo | A pressione | Applicazione | Metallo leggero | Materiale | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
A vite | Filettatura metrica (grossa) | Intaglio | NA | Profilo | Standard |
Ambiente d'esercizio | Apparecchiatura di fabbricazione | Unità di vendita | Scatola/confezione | Dettagli materiale | Ottone (EN CW614N Equiv.) Contenuto di cadmio inferiore a 75 ppm |
Si trova sulla pagina di Ultrasert IV in ottone (flangiato) / HFU, il codice articolo è il seguente: HFU-44001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HFU-44001.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diam. vite M (dopo l'inserimento)(mm)
Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M)
Lunghezza (dopo l'inserimento)
Dettagli materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HFU-43001 |
HFU-45001 |
HFU-46001 |
HFU-48001 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diam. vite M (dopo l'inserimento) (mm) | Lunghezza L (dopo l'inserimento) (D = Diam. filettatura M) | Lunghezza (dopo l'inserimento) | Dettagli materiale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.54 € | 50 | 12 giorni | 10 | 3 | 2D | 6.3 | - | ||
0.84 € | 50 | 12 giorni | 10 | 5 | 2D | 10.6 | - | ||
1.14 € | 50 | 12 giorni | 10 | 6 | 2.5D | 14 | - | ||
1.46 € | 50 | 12 giorni | 10 | 8 | 1.5D | 14 | - |