Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IR-03R |
IR-03S |
IR-04R |
IR-04S |
IR-05R |
IR-05S |
IR-06R |
IR-06S |
IR-08R |
IR-08S |
IR-26R |
IR-26S |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro vite applicabile | Tipo utensile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.71 € | 1 | 13 giorni | 10 | Per M3 | Sostituzione della parte del bordo in metallo | ||
32.73 € | 1 | 13 giorni | 10 | Per M3 | Corpo principale | ||
16.71 € | 1 | 13 giorni | 10 | Per M4 | Sostituzione della parte del bordo in metallo | ||
32.73 € | 1 | 13 giorni | 10 | Per M4 | Corpo principale | ||
16.71 € | 1 | 13 giorni | 10 | Per M5 | Sostituzione della parte del bordo in metallo | ||
33.07 € | 1 | 13 giorni | 10 | Per M5 | Corpo principale | ||
16.71 € | 1 | 13 giorni | 10 | Per M6 | Sostituzione della parte del bordo in metallo | ||
33.07 € | 1 | 13 giorni | 10 | Per M6 | Corpo principale | ||
16.71 € | 1 | 13 giorni | 10 | Per M8 | Sostituzione della parte del bordo in metallo | ||
33.07 € | 1 | 13 giorni | 10 | Per M8 | Corpo principale | ||
16.71 € | 1 | 13 giorni | 10 | Per M2.6 | Sostituzione della parte del bordo in metallo | ||
32.73 € | 1 | 13 giorni | 10 | Per M2.6 | Corpo principale |
Loading...
Tipo | Utensile | Unità di vendita | Scatola/confezione |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro vite applicabile
Tipo utensile
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali