Vite svasata Phillips RMS Alloy600 (Inconel 600) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSPCSZ-ALLOY600-M2-5
CSPCSZ-ALLOY600-M2-6
CSPCSZ-ALLOY600-M2-8
CSPCSZ-ALLOY600-M2-10
CSPCSZ-ALLOY600-M2-12
CSPCSZ-ALLOY600-M2-15
CSPCSZ-ALLOY600-M3-4
CSPCSZ-ALLOY600-M3-5
CSPCSZ-ALLOY600-M3-6
CSPCSZ-ALLOY600-M3-8
CSPCSZ-ALLOY600-M3-10
CSPCSZ-ALLOY600-M3-12
CSPCSZ-ALLOY600-M3-15
CSPCSZ-ALLOY600-M3-20
CSPCSZ-ALLOY600-M4-6
CSPCSZ-ALLOY600-M4-8
CSPCSZ-ALLOY600-M4-10
CSPCSZ-ALLOY600-M4-12
CSPCSZ-ALLOY600-M4-15
CSPCSZ-ALLOY600-M4-20
CSPCSZ-ALLOY600-M4-25
CSPCSZ-ALLOY600-M4-30
CSPCSZ-ALLOY600-M5-8
CSPCSZ-ALLOY600-M5-10
CSPCSZ-ALLOY600-M5-15
CSPCSZ-ALLOY600-M5-20
CSPCSZ-ALLOY600-M5-25
CSPCSZ-ALLOY600-M5-30
CSPCSZ-ALLOY600-M5-35
CSPCSZ-ALLOY600-M5-40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMisura nominale vite (M) Lunghezza L (mm)
(mm)

1.20 €

1 Disponibile 7 giorni 1025

1.28 €

1 Disponibile 7 giorni 1026

1.37 €

1 Disponibile 7 giorni 1028

1.48 €

1 Disponibile 7 giorni 10210

1.59 €

1 Disponibile 7 giorni 10212

1.71 €

1 Disponibile 7 giorni 10215

2.51 €

1 Disponibile 7 giorni 1034

2.55 €

1 Disponibile 7 giorni 1035

2.61 €

1 Disponibile 7 giorni 1036

2.72 €

1 Disponibile 7 giorni 1038

2.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10310

2.93 €

1 Disponibile 7 giorni 10312

3.07 €

1 Disponibile 7 giorni 10315

3.33 €

1 Disponibile 7 giorni 10320

3.86 €

1 Disponibile 7 giorni 1046

3.95 €

1 Disponibile 7 giorni 1048

4.06 €

1 Disponibile 7 giorni 10410

4.17 €

1 Disponibile 7 giorni 10412

4.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10415

4.58 €

1 Disponibile 7 giorni 10420

4.82 €

1 Disponibile 7 giorni 10425

5.09 €

1 Disponibile 7 giorni 10430

7.19 €

1 Disponibile 7 giorni 1058

7.30 €

1 Disponibile 7 giorni 10510

7.56 €

1 Disponibile 7 giorni 10515

7.81 €

1 Disponibile 7 giorni 10520

8.09 €

1 Disponibile 7 giorni 10525

8.33 €

1 Disponibile 7 giorni 10530

8.61 €

1 Disponibile 7 giorni 10535

8.84 €

1 Disponibile 7 giorni 10540

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo in dettaglio Disco Materiale Materiale speciale Profilo foro di montaggio Testa Phillips
Profilo punta Punta piatta Profilo aggiuntivo Standard Tipo filettatura Filettatura metrica grossa
Profilo di base Standard (profilo rotondo) Unità di vendita Quantità ridotte (acquistabili a partire da una unità) Applicazione Standard / Termoresistenza
A vite Filettatura intera

Supporto tecnico