Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
UJ5-5
Codice componente
|
---|
UJ5-5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale parte disco | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.52 € | 1 | 5 giorni | 10 | 5 | 5 | 14 | 15 | 4,001–10,000 | 0.6 | 5000 | 0.1 | 5 | Resina acetalica | -20~60 | 0.3 | 0.6x10-7 |
Loading...
Tipo | A disco | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard / Encoder |
---|---|---|---|---|---|
Gamma coppia ammessa(N•m) | 0.05–1.00 | Caratteristiche | Gioco 0 / Piccolo | Materiale corpo | Resina |
Categoria | Corpo giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 | Con serraggio | Con vite di fermo |
A disco | Tipo singolo |
Si trova sulla pagina di Giunti a barra / bloccaggio a vite / corpo: plastica / UJ / ADVANCED, il codice articolo è il seguente: UJ5-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UJ5-5.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Materiale parte disco
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
UJ3.2-3.2 |
UJ4-3 |
UJ4-4 |
UJ6-2.4 |
UJ6-3 |
UJ6-3.2 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Materiale parte disco | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 3.2 | 3.2 | 12 | 14.2 | 2001–4,000 | 0.4 | 4000 | 0.1 | 4 | Resina acetalica | -20~60 | 0.2 | 0.4x10-7 | ||
7.50 € | 1 | 10 giorni | 10 | 4 | 3 | 14 | 15 | 4,001–10,000 | 0.5 | 5000 | 0.1 | 5 | Resina acetalica | -20~60 | 0.3 | 0.6x10-7 | ||
7.52 € | 1 | 10 giorni | 10 | 4 | 4 | 14 | 15 | 4,001–10,000 | 0.5 | 5000 | 0.1 | 5 | Resina acetalica | -20~60 | 0.3 | 0.6x10-7 | ||
7.52 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 2.4 | 15 | 15.5 | 4,001–10,000 | 0.6 | 6000 | 0.1 | 5 | Resina acetalica | -20~60 | 0.3 | 0.8x10-7 | ||
7.52 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 3 | 15 | 15.5 | 4,001–10,000 | 0.6 | 6000 | 0.1 | 5 | Resina acetalica | -20~60 | 0.3 | 0.8x10-7 | ||
7.52 € | 1 | 10 giorni | 10 | 6 | 3.2 | 15 | 15.5 | 4,001–10,000 | 0.6 | 6000 | 0.1 | 5 | Resina acetalica | -20~60 | 0.3 | 0.8x10-7 |