Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Disallineamento angolare ammesso (deg) | Momento di inerzia (kg・m2) | Tipo tampone | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 7 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 16 | 18 | 2001–4,000 | 0.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 3x10-7 | Resistente | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 16 | 18 | 1,001–2,000 | 0.25 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Tipo morbido | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 5 | 16 | 18 | 1,001–2,000 | 0.25 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Tipo morbido | ||
18.86 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 6 | 16 | 18 | 1,001–2,000 | 0.25 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Tipo morbido | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 7 | 16 | 18 | 1,001–2,000 | 0.25 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Tipo morbido | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 16 | 18 | 1,001–2,000 | 0.25 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Tipo morbido | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 16 | 18 | 1,001–2,000 | 0.25 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Tipo morbido | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 16 | 18 | 1,001–2,000 | 0.25 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Tipo morbido | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 16 | 18 | 1,001–2,000 | 0.25 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Tipo morbido | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 16 | 18 | 1,001–2,000 | 0.25 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Tipo morbido | ||
20.88 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 16 | 18 | 1,001–2,000 | 0.25 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 3 | 3x10-7 | Tipo morbido | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 19 | 21.2 | 2001–4,000 | 0.9 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Resistente | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 19 | 21.2 | 2001–4,000 | 0.9 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Resistente | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 19 | 21.2 | 2001–4,000 | 0.9 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Resistente | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 19 | 21.2 | 2001–4,000 | 0.9 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Resistente | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19 | 21.2 | 2001–4,000 | 0.9 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Resistente | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 19 | 21.2 | 2001–4,000 | 0.9 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Resistente | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 19 | 21.2 | 2001–4,000 | 0.9 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Resistente | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 19 | 21.2 | 2001–4,000 | 0.9 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Resistente | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 19 | 21.2 | 2001–4,000 | 0.9 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Resistente | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 19 | 21.2 | 2001–4,000 | 0.9 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 7x10-7 | Resistente | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 5 | 19 | 21.2 | 1,001–2,000 | 0.4 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Tipo morbido | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 19 | 21.2 | 1,001–2,000 | 0.4 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Tipo morbido | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 7 | 19 | 21.2 | 1,001–2,000 | 0.4 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Tipo morbido | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 8 | 19 | 21.2 | 1,001–2,000 | 0.4 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Tipo morbido | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 19 | 21.2 | 1,001–2,000 | 0.4 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Tipo morbido | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 19 | 21.2 | 1,001–2,000 | 0.4 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Tipo morbido | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 19 | 21.2 | 1,001–2,000 | 0.4 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Tipo morbido | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 7 | 19 | 21.2 | 1,001–2,000 | 0.4 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Tipo morbido | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 7 | 8 | 19 | 21.2 | 1,001–2,000 | 0.4 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Tipo morbido | ||
24.00 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 8 | 8 | 19 | 21.2 | 1,001–2,000 | 0.4 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 7x10-7 | Tipo morbido | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 7 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 8 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 9 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 10 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 7 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 8 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 9 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 7 | 10 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 8 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 9 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 8 | 10 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 9 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 9 | 10 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 10 | 10 | 22 | 24.5 | 2001–4,000 | 1.6 | 4000 | 0.02–0.2 | 0.2 | 2 | 1.4x10-6 | Resistente | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 6 | 22 | 24.5 | 1,001–2,000 | 0.6 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 1.4x10-6 | Tipo morbido | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 7 | 22 | 24.5 | 1,001–2,000 | 0.6 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 1.4x10-6 | Tipo morbido | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 8 | 22 | 24.5 | 1,001–2,000 | 0.6 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 1.4x10-6 | Tipo morbido | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 9 | 22 | 24.5 | 1,001–2,000 | 0.6 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 1.4x10-6 | Tipo morbido | ||
27.59 € | 1 | 13 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 6 | 10 | 22 | 24.5 | 1,001–2,000 | 0.6 | 2000 | 0.21–0.40 | 0.4 | 3 | 1.4x10-6 | Tipo morbido |
Loading...
Tipo | A ganasce | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Assorbimento delle vibrazioni | Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto |
Materiale paracolpi | Gomma sintetica | Con serraggio | A morsetto |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Disallineamento angolare ammesso(deg)
Tipo tampone
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali