Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
APJ26-6-8
Codice componente
|
---|
APJ26-6-8 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 8 | 26 | 25.5 | 4,001–10,000 | 10 | 5000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 0.2 | 7.5x10-6 | Con vite di fermo |
Loading...
Tipo | Oldham | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Lunga durata / Piccolo | Materiale corpo | Acciaio inox | Categoria | Corpo giunto |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 0.6 | Materiale paracolpi | Cupralluminio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Si trova sulla pagina di Giunti Oldham / bloccaggio a vite, bloccaggio al mozzo / 1 disco: bronzo alluminio / corpo: acciaio inox / APJ, APJU / ADVANCED, il codice articolo è il seguente: APJ26-6-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto APJ26-6-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diametro foro standard d1(Ø)
Diametro foro standard d2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Con serraggio
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
APJ12-4-4 |
APJ12-4-5 |
APJ12-5-5 |
APJ26-6-9.53 |
APJ26-6.35-10 |
APJ26-6.35-12 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diametro foro standard d1 (Ø) | Diametro foro standard d2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Gamma di disallineamenti laterali ammessi (mm) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con serraggio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 12 | 14.4 | 4,001–10,000 | 2.5 | 10000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
31.84 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 12 | 14.4 | 4,001–10,000 | 2.5 | 10000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
30.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 12 | 14.4 | 4,001–10,000 | 2.5 | 10000 | 0.21–0.40 | 0.3 | 0.1 | 2.0x10-7 | Con vite di fermo | ||
54.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6 | 9.53 | 26 | 25.5 | 4,001–10,000 | 10 | 5000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 0.2 | 7.5x10-6 | Con vite di fermo | ||
54.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6.35 | 10 | 26 | 25.5 | 4,001–10,000 | 10 | 5000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 0.2 | 7.5x10-6 | Con vite di fermo | ||
54.06 € | 1 | 9 giorni | 10 | 5.01–10.00 | 6.35 | 12 | 26 | 25.5 | 4,001–10,000 | 10 | 5000 | 0.41–1.0 | 0.5 | 0.2 | 7.5x10-6 | Con vite di fermo |