Maniglia di apparecchio (UG-04)

Maniglia di apparecchio (UG-04)
  • Sconto volumi elevati
Profilo d'alluminio, supporto maniglia poliammide PA6, caricato con sfere di vetro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UG-04.055.01
UG-04.055.04
UG-04.088.01
UG-04.088.04
UG-04.100.01
UG-04.100.04
UG-04.120.01
UG-04.120.04
UG-04.180.01
UG-04.180.04
UG-04.235.01
UG-04.235.04
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPasso P
(mm)
Distanza da avvitare A
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Colore della maniglia

8.66 €

1 Disponibile 7 giorni 10555570Supporti nero barra argento

9.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10555570Supporti e barra nero

9.10 €

1 Disponibile 7 giorni 108888103Supporti nero barra argento

9.82 €

1 Disponibile 7 giorni 108888103Supporti e barra nero

9.18 €

1 Disponibile 7 giorni 10100100115Supporti nero barra argento

10.00 €

1 Disponibile 7 giorni 10100100115Supporti e barra nero

9.44 €

1 Disponibile 7 giorni 10120120135Supporti nero barra argento

10.36 €

1 Disponibile 7 giorni 10120120135Supporti e barra nero

10.20 €

1 Disponibile 7 giorni 10180180195Supporti nero barra argento

11.52 €

1 Disponibile 7 giorni 10180180195Supporti e barra nero

10.84 €

1 Disponibile 7 giorni 10235235250Supporti nero barra argento

12.34 €

1 Disponibile 7 giorni 10235235250Supporti e barra nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo di superficie Categoria superficie Profilo U A U Dritto
Materiale corpo principale Alluminio Altezza H(mm) 40 Carico applicato(N) 500
Corpo principale, trattamento superficie Rivestimento Metodo di montaggio Foro rotondo Spessore maniglia D(mm) 12
Profilo sezione trasversale maniglia Altro Fissaggio M M5 Materiale AlMgSi 0.5, PA6
Trattamento di superficie Anodizzato

Supporto tecnico