Neodymium Shallow Pot Magnets / Threaded Hole

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Neodymium Shallow Pot Magnets, Threaded Hole

Product Information



• Zinc plated body
• Neodymium iron boron 'rare earth' material
• Strongest magnet material available
• 80°C max. operating temp (unless stated)
• N35 grade (Nickel plated)
• For more details see Materials Guide p25
• Custom designs available

Specification

Product No.DiameterPot heightTotal heightThread sizeFerrule
outer dia.
WeightPull forceUnits / pack
  mm  kg 
E770NEO64.511.5M360.00270.520
E771NEO84.511.5M360.00351.320
E772NEO104.511.5M360.00452.520
E773NEO134.511.5M360.0075620
E774NEO164.511.5M480.01329.520
E775NEO20613M480.01651410
E776NEO25714M480.0342010
E777NEO32715.5M5100.048355
Codice componente
E770NEO
E771NEO
E772NEO
E773NEO
E774NEO
E775NEO
E776NEO
E777NEO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Force (Range)
(N)
Attraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Length
(mm)

3.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10≤10.04.905611.5

3.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1010.1–20.012.753811.5

4.56 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020.1–30.024.5251011.5

6.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.1–60.058.861311.5

6.36 €

40 Disponibile 17 giorni 1090.1–100.093.1951611.5

13.83 €

10 Disponibile 3 giorni 10100.1 o sup.137.342013

14.34 €

10 Disponibile 3 giorni 10100.1 o sup.196.22514

37.98 €

5 Disponibile 3 giorni 10100.1 o sup.343.353215.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Round Magnet Type (Material) Neodymium Magnet Heat Resistant Temperature(C°) 80

Supporto tecnico