Ferrite Shallow Pot Magnets with hook and holes

Ferrite Shallow Pot Magnets with hook and holes
  • Sconto volumi elevati
Shallow Pot Magnets.
Max. operating temperature 120°C.
Mild steel pot with removable hook.
With three M6 tapped holes to aid mounting products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E895
E896
E897
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSAttraction Force (Specific)
(N)
Outer Diameter
(Ø)
Length
(mm)

25.77 €

6 Disponibile 17 giorni 10245.256610.7

28.35 €

6 Disponibile 17 giorni 10323.737612.5

33.48 €

5 Disponibile 17 giorni 10539.5510015.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Round Attraction Force (Range)(N) 100.1 o sup. Magnet Type (Material) Ferrite Magnet
Heat Resistant Temperature(C°) 120

Supporto tecnico