Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Hose Nipple M-5H-4, -6 outline drawing
Model | A | B | C | øD | øE | H | Effective cross-sectional area mm2 | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-5H-4 | 15.5 | 8.5 | 7 | 1.8 | 6.5 | 7 | 2.1 | 2.7 |
M-5H-6 | 16.5 | 9.5 | 8 | 2.5 | 8.5 | 8 | 4.0 | 3.9 |
Mini Fitting M series structure
Applicable tube material | Nylon | Soft nylon Note 1: | Polyurethane | Super PFA Note 1: | FEP Note 2: | Modified PTFE Note 3: | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable tube Outer diameter / Inner diameter | For M3 | - | ø3.18/ø2.18 | ø4/ø2.5 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 | - | - | - |
For M5 and R1/8 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø3.18/ø2 ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ø4/ø2.5 ø6/ø4 | ||
Usable fluids | Air, water Note 4: | |||||||
Maximum operating pressure (at 20°C) | 1.5 MPa | 1 MPa | 0.8 MPa | 1 MPa | 1.5 MPa | 1.4 MPa | ||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |||||||
Connection size | M3, M5, R1/8 | M5, R1/8 | ||||||
Thread | JIS B0205, Class 2 (metric coarse thread) JIS B0203 (tapered thread for pipes/tubes) |
For Note 1, Note 2 and Note 3, use only hose nipple types.
Note 4: Water cannot be used for barb fittings, barb elbows or barb elbows (H).
Materials | Body | C3604BD (electroless nickel plating) (SUS303 for M-3N and M-5N nipples) |
---|---|---|
Gasket | Nylon 66 / GF30%, SUS304/NBR (PVC for M3 only) |
Codice componente
|
---|
M-5H-4 |
M-5H-4-X83 |
M-5H-4-X112 |
M-5H-6 |
M-5H-6-X83 |
M-5H-6-X112 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Materiale guarnizione | Specifiche su ordinazione | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Rame] Ottone | Nylon・Nylon morbido・Poliuretano (4/2.5) | PVC | N/D | - | ||
1.15 € | 10 | 26 giorni | [Rame] C3604BD | - | - | - | 0.8 | ||
5.89 € | 10 | Preventivo | [Rame] C3604BD | - | SUS316 + FKM speciale | - | 0.8 | ||
1.08 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Rame] Ottone | Nylon・Nylon morbido・Poliuretano (6/4) | PVC | N/D | - | ||
1.08 € | 10 | 26 giorni | [Rame] C3604BD | - | - | - | - | ||
1.84 € | 10 | 26 giorni | [Rame] C3604BD | - | SUS316 + FKM speciale | - | 0.8 |
Loading...
Tipo di collegamento | Screw⇔Tube Connection | Raccordo filettatura-tubo | Dritto maschio (portagomma) | A vite | M |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Materiale guarnizione
Specifiche su ordinazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali