Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2T06-00A
Union Tee: KQ2T outline drawing
(Units: mm)
Applicable tube outer diameter mm | Model | øD | Release Button Dimensions | L1 | L2 | M | Q | øO | øN | Effective area (mm2) | Minimum hole diameter | Weight g | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||
ø3.2 | KQ2T23-00A1 | 7.1 | 6.7 | 9.5 | 14.9 | 18.5 | 13.3 | 5.4 | 6 | 3.2 | 3.4 | 2.9 | 2.5 | 2.3 |
ø4 | KQ2T04-00A1 | 8.2 | 7.7 | 10 | 15.3 | 19.4 | 13.3 | 5.7 | 6 | 3.2 | 6.4 | 4.4 | 3 | 2.8 |
ø6 | KQ2T06-00A1 | 10.4 | 9.7 | 12 | 16.3 | 21.5 | 13.3 | 6.8 | 6 | 3.2 | 13.4 | 10.6 | 4.5 | 3.8 |
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Codice componente
|
---|
KQ2T06-00A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.18 € | 10 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 6 | - | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola | Tipo raccordo | Giunto con stesso diametro | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Giunto, diam. uguale | A T |
Si trova sulla pagina di KQ2T*-00, raccordo istantaneo colore bianco - Intermedio a "T", il codice articolo è il seguente: KQ2T06-00A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2T06-00A.
Configura
Proprietà di base
Materiale guarnizione
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2T01-00A-X35 |
KQ2T01-00A1 |
KQ2T02-00A |
KQ2T06-00A-X12 |
KQ2T06-00A-X35 |
KQ2T06-00A1 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Applicazione | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.10 € | 10 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.58 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | - | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Ellisse | Arancione | N/D | ||
3.40 € | 10 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | - | - | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
3.32 € | 10 | 26 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.65 € | 10 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.31 € | 10 | 4 giorni | Standard/Mini | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | - | 6 | - | Collegamento tubi | 3 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D |