Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Bulkhead Male Elbow KQ2LE outline drawing
(Units: mm)
Applicable Tubing Outer Diameter mm | Model | T (M) | H1 (width Across flats) | H2 (width Across flats) | B | E | øD | Release Button Dimensions | Mounting hole | M | Effective area mm2 | Minimum hole diameter | Weight g | Ribbed | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | Y | Nylon | Urethane | |||||||||||||
ø4 | KQ2LE04-00□1 | M12 × 1 | 14 | 14 | 14.8 | 28.5 | 8.2 | 7.7 | 10 | 13 | 13.3 | 4.2 | 4.2 | 3 | 21.2 | ● |
ø6 | KQ2LE06-00□1 | M14 × 1 | 17 | 17 | 15.5 | 29.6 | 10.4 | 9.7 | 12 | 15 | 13.3 | 11.4 | 9 | 4.5 | 29.4 | - |
□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating)
One-Touch Fitting KQ2 Series (Metric Size) Structural Drawing
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Usable fluids | Air, water Note 1: | |
---|---|---|
Operating pressure range Note 2: | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Note 1: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 2: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Tipo raccordo | Materiale corpo principale | Montaggio a vite, direzione | Gomiti | Giunto, diam. uguale | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Diametro esterno tubo applicabile 2 (φ) | Connection Type | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.11 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
9.89 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
9.89 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Arancione | N/D | ||
6.79 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.97 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
5.02 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 4 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
7.31 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 4 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
5.27 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.76 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modifica colore corpo (Nero) | ||
5.15 € | 10 | 39 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 4 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
7.52 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 4 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
5.92 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Ottone] Ottone | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modifica colore corpo (Nero) | ||
7.52 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
7.68 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
5.50 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 6 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
7.97 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 6 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
5.77 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.31 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.87 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 6 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
8.29 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 6 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Ellisse | Grigio chiaro | N/D | ||
5.50 € | 10 | 6 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Ottone] Ottone | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modifica colore corpo (Nero) | ||
6.15 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Ottone] Ottone | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.74 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Ottone] Ottone | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.89 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
10.42 € | 10 | Preventivo | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
6.65 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 8 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
6.98 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.65 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modifica colore corpo (Nero) | ||
7.02 € | 10 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 8 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
8.06 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Ottone] Ottone | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modifica colore corpo (Nero) | ||
10.56 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
11.00 € | 1 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
8.52 € | 5 |
Stesso giorno
Stock | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 10 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
8.95 € | 5 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
9.79 € | 5 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
8.89 € | 5 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | 10 | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
10.23 € | 5 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Ottone] Ottone | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
11.21 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D | ||
10.48 € | 5 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
11.00 € | 5 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.06 € | 5 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modifica colore corpo (Nero) | ||
10.94 € | 5 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Ottone] Ottone | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D | ||
12.56 € | 5 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | Direzione di montaggio a vite | [Ottone] Ottone | [Gomito] Gomito | [Gomiti universali] Gomito passaparete | - | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | Modifica colore corpo (Nero) | ||
14.48 € | 10 | 26 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola | Giunto con stesso diametro | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | - | - | [Giunti per ripartizione] Giunto passaparete | - | - | - | Collegamento tubi | 2 | Bianco | Circonferenza perfetta | Arancione | N/D |
Loading...
Liquido applicabile | Acqua / Aria | Applicazione | Standard/Mini | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Tipo raccordo
Materiale corpo principale
Montaggio a vite, direzione
Gomiti
Giunto, diam. uguale
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Diametro esterno tubo applicabile 2(φ)
Connection Type
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali