Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2N06-M5A
Adapter KQ2N (Gasket Seal) dimensional drawing
Applicable tube fitting size ød | Connection thread M | Model | H (width across flats) | L | A | M | Minimum hole diameter | Weight g |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø4 | M5 ×; 0.8 | KQ2N04-M5□ | 7 | 29.7 | 26.7 | 13.4 | 2.5 | 2.4 |
ø6 | M5 ×; 0.8 | KQ2N06-M5□ | 7 | 29.7 | 26.7 | 13.4 | 2.5 | 2.6 |
*□: A (Brass), N (Brass + electroless nickel plating.)
Main part.
Body | C3604, PBT, PP, SUS303 |
---|---|
Stud | C3604 (thread part), SUS303 (thread part) |
Chuck | SUS304 |
Guide | SUS304 |
Release button | POM |
Seal, O-ring | NBR |
Gasket | SUS304, NBR |
Materials.
Tube materials | FEP, PFA, nylon, soft nylon, polyurethane |
---|---|
Tube outer diameter | ø3.2, ø4, ø6 |
Applicable tube.
Usable fluids | Air, water | |
---|---|---|
Operating pressure range | -100 kPa to 1 MPa | |
Guaranteed proof pressure (at 23°C) | 3 MPa | |
Ambient temperature and fluid temperature | -5 to 60°C, For water: 0 to 40°C (no freezing) | |
Thread | Mounting section | JIS B0203 (tapered pipe thread) JIS B0205 (metric coarse thread) |
Nut section | JIS B0205 (metric fine thread) | |
Thread part seal | Sealing agent included |
Specifications.
Note 1: Fittings without a thread portion and with all resin bodies are copper free specifications.
Note 2: The surge pressure must be under the maximum operating pressure.
Note 3: Do not use the fittings with a leak tester or for vacuum retention because they are not guaranteed for zero leakage.
Codice componente
|
---|
KQ2N06-M5A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo | Liquido applicabile | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Connection Type | Connection screw | Colore | Colore pulsante di rilascio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.69 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | - | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | - | - | 6 | 6 | M | 5×0.8 | Bianco | Grigio chiaro |
Loading...
Tipo raccordo | Altri profili | Applicazione | Standard/Mini | Altri profili | Adattatore |
---|
Si trova sulla pagina di KQ2N, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità ad innesto, il codice articolo è il seguente: KQ2N06-M5A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2N06-M5A.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Liquido applicabile
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Materiale guarnizione
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Applicable Fitting Size (mm)
Connection Type
Connection screw
Colore
Colore pulsante di rilascio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2N04-M5A |
KQ2N04-M5A-X35 |
KQ2N04-M5N |
KQ2N06-M5A-X35 |
KQ2N06-M5N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Tipo | Liquido applicabile | Materiale corpo principale | Materiale filettatura | Materiale guarnizione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Applicable Fitting Size (mm) | Connection Type | Connection screw | Colore | Colore pulsante di rilascio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.55 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | - | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | - | - | 4 | 4 | M | 5×0.8 | Bianco | Grigio chiaro | ||
4.10 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Filettatura/tubo | Acqua / Aria | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | ||
3.73 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | - | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | 4 | 4 | M | 5×0.8 | Bianco | Grigio chiaro | ||
4.24 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Filettatura/tubo | Acqua / Aria | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Resina PP] PP | [EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro) | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | ||
3.89 € | 10 | 4 giorni | [Accoppiamento ad azione singola] Ad azione singola/filettatura | - | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | - | 6 | 6 | M | 5×0.8 | Bianco | Grigio chiaro |