Gasket For One-Touch Fitting (Spare Part)

Gasket For One-Touch Fitting (Spare Part)
A dedicated replacement gasket for the KQ2 Series that can be connected in a single action.
[Features]
· A gasket seal type one-touch fitting. Can help significantly reduce the amount of time required for screwing in.
[Applications]
· A spare gasket.

(i)Nota

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • The product shown in the image is the "KQ2H Male Connector (Gasket Seal)" one-touch fitting.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQG-U01
KQG-U02
KQG-U03
KQG-U04
M-3G2
M-5G2
M-6G
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale guarnizione Misura filettatura applicabile

0.29 €

10 4 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. + NBR-Uni1/8

0.40 €

10 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. + NBR-Uni1/4

0.56 €

10 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. + NBR-Uni3/8

0.69 €

10 Preventivo [Altro] Altro[EPDM] EPDM (rivestimento in fluoro)Uni1/2

0.73 €

10 26 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. + NBR-M3

0.18 €

100 7 giorni [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. + NBR-M5

0.19 €

100 Preventivo [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] EN 1.4301 Equiv. + NBR-M6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati attacco a innesto rapido Tipo raccordo Altri profili Applicazione Standard/Mini
Altri profili Guarnizione

Supporto tecnico