One-Touch Fitting KQ2 Series Double Universal Male Elbow KQ2VD (Gasket Seal)

One-Touch Fitting KQ2 Series Double Universal Male Elbow KQ2VD (Gasket Seal)
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Use to branch from female threads at right angles. The 2 branch directions can be set independently.
[See here for catalog]
· Applicable tube outer diameter (inches), Connection thread [UNF], Release button: oval (pp. 39) circle (pp. 144)

(i)Nota

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2VD01-32A
KQ2VD01-32N
KQ2VD03-32A
KQ2VD03-32N
KQ2VD07-32A
KQ2VD07-32N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale filettatura

17.84 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP

18.06 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.

17.84 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP

18.06 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.

30.55 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP

30.74 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Gomito
Gomiti Gomito doppio universale Connection Type UNF Connection screw 10-32
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta
Colore pulsante di rilascio Arancione

Supporto tecnico