One-Touch Fitting KQ2 Series, 45° Male Elbow KQ2K (Face Seal) (Codici componente - Download CAD)

One-Touch Fitting KQ2 Series, 45° Male Elbow KQ2K (Face Seal)
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion and removal.
· Compact, lightweight.
[Applications]
· Use to pipe a female thread at a 45° angle. A model with orientation between that of the male connector and male elbow.

[Please refer to the manufacturer's catalog.]
· Applicable tubing outer diameter (mm) connection thread [R] release button oval (P. 68) round (P. 178)
· Applicable tubing outer diameter (inch) connection thread [NPT] release button oval (P. 77) round (P.189)

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2K12-03AP
KQ2K12-03NP
KQ2K12-04AP
KQ2K12-04NP
KQ2K13-35AP
KQ2K13-35NP
KQ2K13-36AP
KQ2K13-36NP
KQ2K13-37AP
KQ2K13-37NP
KQ2K16-02AP
KQ2K16-02NP
KQ2K16-03AP
KQ2K16-03NP
KQ2K16-04AP
KQ2K16-04NP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale Materiale filettatura D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection Type Connection screw Profilo pulsante di rilascio

10.44 €

5 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-R3/8Circonferenza perfetta

11.13 €

5 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-R3/8Circonferenza perfetta

11.37 €

5 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-R1/2Circonferenza perfetta

12.29 €

5 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-R1/2Circonferenza perfetta

12.11 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT1/4Circonferenza perfetta

12.77 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT1/4Circonferenza perfetta

12.11 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT3/8Circonferenza perfetta

12.92 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT3/8Circonferenza perfetta

13.71 €

10 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-NPT1/2Circonferenza perfetta

14.84 €

10 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-NPT1/2Circonferenza perfetta

13.47 €

5 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-R1/4Circonferenza perfetta

14.52 €

5 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-R1/4Circonferenza perfetta

13.47 €

5 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-R3/8Circonferenza perfetta

14.52 €

5 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-R3/8Circonferenza perfetta

13.76 €

5 26 giorni [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente)[Resina PP] PP-R1/2Circonferenza perfetta

14.79 €

5 26 giorni [Ottone] Ottone[Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-R1/2Circonferenza perfetta

Loading...

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Gomito
Gomiti Giunto a gomito a 45° Number of Connection Tubes(pc.) 1

Supporto tecnico