Male Delta Union KQ2D (Face Seal), One-Touch Fitting

Male Delta Union KQ2D (Face Seal), One-Touch Fitting
A wide variety of one-touch fittings by SMC.
[Features]
· Compact, lightweight.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
· Improved tube insertion and removal.
· Repeated re-piping some 6 to 10 times is possible due to use of elastic sealant on seating.
· Adoption of a face seal prevents sealant residue and protrusion.
[Applications]
· Use to branch into two directions at right angles to a female thread.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KQ2D04-01AP
KQ2D04-01AP1
KQ2D04-01NP
KQ2D04-01NP1
KQ2D04-02AP
KQ2D04-02AP1
KQ2D04-02NP
KQ2D04-02NP1
KQ2D06-01AP
KQ2D06-01AP1
KQ2D06-01NP
KQ2D06-01NP1
KQ2D06-02AP
KQ2D06-02AP1
KQ2D06-02NP
KQ2D06-02NP1
KQ2D06-03AP
KQ2D06-03AP1
KQ2D06-03NP
KQ2D06-03NP1
KQ2D08-01AP
KQ2D08-01NP
KQ2D08-02AP
KQ2D08-02NP
KQ2D08-03AP
KQ2D08-03NP
KQ2D10-02AP
KQ2D10-02NP
KQ2D10-03AP
KQ2D10-03NP
KQ2D10-04AP
KQ2D10-04NP
KQ2D12-02AP
KQ2D12-02NP
KQ2D12-03AP
KQ2D12-03NP
KQ2D12-04AP
KQ2D12-04NP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale filettatura D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw Profilo pulsante di rilascio

7.24 €

10 26 giorni [Resina PP] PP41/8Circonferenza perfetta

7.24 €

10 26 giorni [Resina PP] PP41/8Ellisse

7.42 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.41/8Circonferenza perfetta

7.42 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.41/8Ellisse

7.66 €

10 26 giorni [Resina PP] PP41/4Circonferenza perfetta

7.66 €

10 26 giorni [Resina PP] PP41/4Ellisse

7.95 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.41/4Circonferenza perfetta

7.95 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.41/4Ellisse

7.89 €

10 26 giorni [Resina PP] PP61/8Circonferenza perfetta

7.89 €

10 26 giorni [Resina PP] PP61/8Ellisse

8.18 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.61/8Circonferenza perfetta

8.18 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.61/8Ellisse

8.29 €

10 26 giorni [Resina PP] PP61/4Circonferenza perfetta

8.29 €

10 26 giorni [Resina PP] PP61/4Ellisse

8.69 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.61/4Circonferenza perfetta

8.69 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.61/4Ellisse

9.39 €

10 26 giorni [Resina PP] PP63/8Circonferenza perfetta

9.39 €

10 26 giorni [Resina PP] PP63/8Ellisse

9.98 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.63/8Circonferenza perfetta

9.98 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.63/8Ellisse

8.77 €

10 26 giorni [Resina PP] PP81/8Circonferenza perfetta

9.05 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.81/8Circonferenza perfetta

9.05 €

10 26 giorni [Resina PP] PP81/4Circonferenza perfetta

9.45 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.81/4Circonferenza perfetta

9.56 €

10 26 giorni [Resina PP] PP83/8Circonferenza perfetta

10.03 €

10 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.83/8Circonferenza perfetta

11.13 €

5 26 giorni [Resina PP] PP101/4Circonferenza perfetta

11.66 €

5 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.101/4Circonferenza perfetta

11.61 €

5 26 giorni [Resina PP] PP103/8Circonferenza perfetta

12.13 €

5 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.103/8Circonferenza perfetta

12.82 €

5 26 giorni [Resina PP] PP101/2Circonferenza perfetta

13.76 €

5 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.101/2Circonferenza perfetta

12.82 €

5 26 giorni [Resina PP] PP-1/4Circonferenza perfetta

13.40 €

5 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-1/4Circonferenza perfetta

13.11 €

5 26 giorni [Resina PP] PP-3/8Circonferenza perfetta

13.81 €

5 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-3/8Circonferenza perfetta

13.76 €

5 26 giorni [Resina PP] PP-1/2Circonferenza perfetta

14.68 €

5 26 giorni [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.-1/2Circonferenza perfetta

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Montaggio a vite, diramazione Giunto delta Connection Type R Number of Connection Tubes(pc.) 2
Colore Bianco

Supporto tecnico