Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2LU06-03AS
Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) External Appearance
Branch Male Elbow: KQ2LU (Sealant) Dimensional Outline Drawing
Applicable tube outer diameter mm | Connection thread R | Model | H (hex size) | øDNote) | L1 | L2 | L3 | A* | M | P | øO | øN | Q1 | Q2 | Effective Area mm2 | Minimum Port Size | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nylon | Urethane | |||||||||||||||||
ø4 | 1/8 | KQ2LU04-01□S | 10 | 8.2 | 15.8 | 23.3 | 27.4 | 24.3 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 15.8 | 7.9 | 6 | 4.1 | 3 | 9.5 |
1/4 | KQ2LU04-02□S | 14 | 8.2 | 15.8 | 27.7 | 31.8 | 27.1 | 13.3 | 8.2 | 6 | 3.2 | 15.8 | 7.9 | 6 | 4.1 | 3 | 19.3 | |
ø6 | 1/8 | KQ2LU06-01□S | 12 | 10.4 | 16.5 | 24 | 29.2 | 26.1 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 16.5 | 10 | 13.9 | 11 | 4.5 | 10.6 |
1/4 | KQ2LU06-02□S | 14 | 10.4 | 16.5 | 28.4 | 33.6 | 28.9 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 16.5 | 10 | 13.9 | 11 | 4.5 | 19.5 | |
3/8 | KQ2LU06-03□S | 17 | 10.4 | 16.5 | 29.8 | 35 | 29.9 | 13.3 | 10.4 | 6 | 3.2 | 16.5 | 10 | 13.9 | 11 | 4.5 | 31.5 | |
ø8 | 1/8 | KQ2LU08-01□S | 14 | 13.2 | 18.2 | 25.7 | 32.3 | 29.2 | 14.2 | 13.2 | 8 | 4.2 | 18.2 | 13.1 | 26.3 | 18.2 | 6 | 16.4 |
1/4 | KQ2LU08-02□S | 14 | 13.2 | 18.2 | 30.1 | 36.7 | 32 | 14.2 | 13.2 | 8 | 4.2 | 18.2 | 13.1 | 26.3 | 18.2 | 6 | 21.5 | |
3/8 | KQ2LU08-03□S | 17 | 13.2 | 18.2 | 31.5 | 38.1 | 33 | 14.2 | 13.2 | 8 | 4.2 | 18.2 | 13.1 | 26.3 | 18.2 | 6 | 33.3 | |
ø10 | 1/4 | KQ2LU10-02□S | 17 | 15.9 | 20.3 | 32.2 | 40.2 | 35.5 | 15.6 | 15.9 | 8 | 4.2 | 20.3 | 15.9 | 40.8 | 29 | 7.5 | 26.6 |
3/8 | KQ2LU10-03□S | 17 | 15.9 | 20.3 | 33.6 | 41.6 | 36.5 | 15.6 | 15.9 | 8 | 4.2 | 20.3 | 15.9 | 40.8 | 29 | 7.5 | 34.4 | |
1/2 | KQ2LU10-04□S | 22 | 15.9 | 20.3 | 37.8 | 45.8 | 39.4 | 15.6 | 15.9 | 8 | 4.2 | 20.3 | 15.9 | 40.8 | 29 | 7.5 | 62.3 | |
ø12 | 1/4 | KQ2LU12-02□S | 19 | 18.5 | 22.5 | 34.4 | 43.6 | 38.9 | 17 | 18.5 | 8 | 4.2 | 22.5 | 17.9 | 57.2 | 45.2 | 9 | 37.7 |
3/8 | KQ2LU12-03□S | 19 | 18.5 | 22.5 | 35.8 | 45 | 39.9 | 17 | 18.5 | 8 | 4.2 | 22.5 | 17.9 | 57.2 | 45.2 | 9 | 40.6 | |
1/2 | KQ2LU12-04□S | 22 | 18.5 | 22.5 | 40 | 49.2 | 42.8 | 17 | 18.5 | 8 | 4.2 | 22.5 | 17.9 | 57.2 | 45.2 | 9 | 62.7 |
□ Symbol: A = brass, N = brass + electroless nickel plating
*Reference dimensions after installation of R thread
Note) øD represents maximum diameter.
Codice componente
|
---|
KQ2LU06-03AS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.56 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | 6 | R | 3/8 | 2 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Diramazione a gomito |
Si trova sulla pagina di KQ2LU, raccordo istantaneo colore bianco - D'estremità a gomito, il codice articolo è il seguente: KQ2LU06-03AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2LU06-03AS.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Materiale filettatura
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
10-KQ2LU06-02NS |
10-KQ2LU06-03NS |
10-KQ2LU08-01NS |
KQ2LU06-03AS-X12 |
KQ2LU06-03AS-X35 |
KQ2LU06-03N |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Applicazione | Materiale filettatura | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | R | 1/4 | 2 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
6.45 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | R | 3/8 | 2 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
6.06 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Ambiente pulito | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 8 | R | 1/8 | 2 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | N/D | ||
4.81 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | 6 | R | 3/8 | 2 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | Lubrificante: vaselina bianca, pulsante di rilascio cambio colore | ||
5.24 € | 10 | 26 giorni | [Resina ignifuga (UL94 V-0)] Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) | Standard/Mini | [Resina PP] PP | - | 6 | R | 3/8 | 2 | Nero | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | Modifica colore corpo | ||
4.77 € | 10 | 26 giorni | [Ottone] Ottone | Standard/Mini | [Standard (Ottone)] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. | - | 6 | R | 3/8 | 2 | Bianco | Senza sigillante | Circonferenza perfetta | Grigio chiaro | N/D |