Branch Universal Female Elbow 10-KQ2ZF (Sealant), One-Touch Fitting

Branch Universal Female Elbow 10-KQ2ZF (Sealant), One-Touch Fitting
A wide variety of one-touch fittings by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to branch into two tubes in the same direction at a 90° angle to a female or male thread. Multiple connections possible.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2ZF04-01NS
10-KQ2ZF06-01NS
10-KQ2ZF06-02NS
10-KQ2ZF08-01NS
10-KQ2ZF08-02NS
10-KQ2ZF10-02NS
10-KQ2ZF10-03NS
10-KQ2ZF12-03NS
10-KQ2ZF12-04NS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

6.27 €

10 26 giorni 41/8

6.27 €

10 26 giorni 61/8

7.39 €

10 26 giorni 61/4

6.27 €

10 26 giorni 81/8

7.39 €

10 26 giorni 81/4

9.03 €

5 26 giorni 101/4

9.31 €

5 26 giorni 103/8

10.71 €

5 26 giorni -3/8

11.10 €

5 26 giorni -1/2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Montaggio diramazione a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, diramazione Diramazione A Diramazione A Diramazione femmina Aye
Connection Type R/Rc Number of Connection Tubes(pc.) 2 Colore Bianco
Specifiche Con sigillante Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico