Extended Male Elbow 10-KQ2W (Gasket Seal), One-Touch Fitting

Extended Male Elbow 10-KQ2W (Gasket Seal), One-Touch Fitting
One-touch fitting by SMC.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Generally use in the same way as a union elbow. Multi-leveled piping is also possible with the plug-in elbow to prevent interference between fittings.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2W02-M3G
10-KQ2W02-M5N
10-KQ2W04-M3G
10-KQ2W04-M5N
10-KQ2W06-M5N
10-KQ2W23-M5N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)
Connection screw

5.71 €

10 26 giorni -3×0.5

4.73 €

10 26 giorni -5×0.8

6.56 €

10 26 giorni 43×0.5

4.95 €

10 26 giorni 45×0.8

4.95 €

10 26 giorni 65×0.8

4.73 €

10 26 giorni -5×0.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Ambiente pulito Materiale filettatura EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito triplo universale
Connection Type M Number of Connection Tubes(pc.) 1 Colore Bianco
Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico