Bulkhead Union 10-KQ2E (Interchangeable With KJ), One-Touch Fitting

Bulkhead Union 10-KQ2E (Interchangeable With KJ), One-Touch Fitting
Bulkhead union interchangeable with KJ type.
[Features]
· One-touch insertion and removal.
· Can be used in vacuum to -100 kPa.
[Applications]
· Use to connect two pieces of tubing through a panel, etc.

(i)Nota

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
10-KQ2E02-00NJ
10-KQ2E04-00NJ
10-KQ2E06-00NJ
10-KQ2E23-00NJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

5.81 €

10 26 giorni -

5.06 €

10 26 giorni 4

5.24 €

10 26 giorni 6

5.35 €

10 26 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Liquido applicabile Acqua / Aria
Materiale corpo principale Resina ritardante di fiamma (UL94 V-0 Equivalente) Applicazione Ambiente pulito Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro)
Giunto, diam. uguale Giunto passaparete Connection Type Collegamento tubi Number of Connection Tubes(pc.) 2
Colore Bianco Profilo pulsante di rilascio Circonferenza perfetta Colore pulsante di rilascio Bianco
Specifiche personalizzate N/D

Supporto tecnico