Female Connector Elbow Union KBL Piping Module KB Series (KBL1-R1S)

Female Connector Elbow Union KBL Piping Module KB Series KBL1-R1S

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KBL1-R1S

Marca: SMC

Prezzo: 3.31

Tempi di consegna: 26 giorni


Dati Tecnici:

Connection screw: 1/8

Size of Body Code: 1


(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KBL1-R1S

Codice componente
KBL1-R1S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connection screw Size of Body Code

3.31 €

10 26 giorni 1/81

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola/filettatura Tipo raccordo Direzione di montaggio a vite Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PP Applicazione Standard/Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv.
Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Montaggio a vite, direzione Gomito Gomiti Gomito con connettore femmina
Connection Type R

Si trova sulla pagina di Female Connector Elbow Union KBL Piping Module KB Series, il codice articolo è il seguente: KBL1-R1S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KBL1-R1S.

Tipologia prodotto

Codice componente
KBL2-R1S
KBL2-R2S
KBL2-R3S
KBL3-R2S
KBL3-R3S
KBL3-R4S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Connection screw Size of Body Code

4.27 €

10 26 giorni 1/82

3.92 €

10 26 giorni 1/42

3.87 €

10 26 giorni 3/82

5.06 €

10 26 giorni 1/43

4.73 €

10 26 giorni 3/83

5.58 €

10 26 giorni 1/23

Supporto tecnico