Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / ritardante di fiamma / Serie KR-W2 Raccordo a paratia KRE-W2

Raccordi ad innesto rapido / Connettore push-in / ritardante di fiamma / Serie KR-W2 Raccordo a paratia KRE-W2
A flame retardant (UL-94 standard V-0 equivalent) one-touch fitting.
[Features]
· Supports FR soft nylon.
· The chuck engages the work piece securely, while collet maximizes the retention force.
· Its special shape ensures a secure seal and minimal resistance when inserting a tube. Can be used in everything from low vacuums to 1 MPa.
· Effective for piping in tight spaces.
· The body and threaded section can be rotated enough to allow for positioning.
[Applications]
· Can be used for relay (through-panel) connection of tubes for panel mounting, etc.

(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KRE06-00W2
KRE08-00W2
KRE10-00W2
KRE12-00W2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E.1 tubo applicabile
(φ)

7.85 €

10 26 giorni 6

8.90 €

10 26 giorni 8

11.68 €

5 26 giorni 10

6.39 €

5 26 giorni -

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Ad azione singola Tipo raccordo Giunto con stesso diametro Materiale corpo principale Ottone
Applicazione Standard/Mini Materiale guarnizione EPDM (rivestimento in fluoro) Giunto, diam. uguale Giunto passaparete
Number of Connection Tubes(pc.) 2

Supporto tecnico