• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

KRP, raccordo istantaneo, tappo (KRP-10)

KRP, raccordo istantaneo, tappo KRP-10

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KRP-10

Marca: SMC

Prezzo: 2.97

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Applicable Fitting Size (mm): 10


(i)Nota

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KRP-10

One-Touch Plug Fitting

Plug KRP: related images

Plug KRP external appearance

Plug KRP: related images

Plug KRP outline dimensional drawing

Applicable Fitting Size (ø d) Model øD L A Weight
g
6 KRP-06 8 35 18 1
8 KRP-08 10 39 20.5 2
10 KRP-10 12 43 22 3.5
12 KRP-12 14 45.5 24 5
Codice componente
KRP-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable Fitting Size (mm)

2.97 €

10 4 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tubo / Tappo Tipo raccordo Altri profili Materiale corpo principale PP
Applicazione Standard/Mini Altri profili Spina

Si trova sulla pagina di KRP, raccordo istantaneo, tappo, il codice articolo è il seguente: KRP-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KRP-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
KRP-06
KRP-08
KRP-12
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Applicable Fitting Size (mm)

2.27 €

10 4 giorni 6

2.61 €

10 4 giorni 8

3.35 €

10 26 giorni 12

Supporto tecnico