Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Speed Controller structural drawing
No. | Product name | Material |
---|---|---|
1 | Body A | PBT |
2 | Handle | PBT |
3 | Body B | SUS 303 |
4 | Needle | SUS 303 |
5 | Needle guide | SUS 303 |
6 | Lock nut | SUS 303 |
7 | U-seal | HNBR |
8 | Spacer | - |
9 | Cassette | - |
10 | Seal | NBR |
11 | O-ring | NBR |
Model | Applicable tubing outer diameter | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metric size | Inch Size | ||||||||||||
3.2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1/8 " | 5/32 " | 3/16 " | 1/4 " | 5/16 " | 3/8 " | 1/2 " | |
AS1001FG | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - |
AS2001FG | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - | - |
AS2051FG | - | - | ● | ● | - | - | - | - | ● | ● | ● | - | - |
AS3001FG | - | - | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | ● | ● | - |
AS4001FG | - | - | - | - | ● | ● | - | - | - | - | - | ● | ● |
Usable fluids | Air |
---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa |
Max. operating pressure | 1 MPa |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Applicable tubing materialNote) | Nylon, soft nylon, polyurethane |
Note) Use caution at the max. operating pressure when using soft nylon or polyurethane tubing.
Model | AS1001FG | AS2001FG | AS2051FG | AS3001FG | AS4001FG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø3.2 ø4 ø6 | ø4 | ø6 | ø6 | ø8 | ø6 | ø8 | ø10 ø12 | ø10 | ø12 |
Inch Size | ø1/8" ø5/32" ø3/16 " | ø5/32 " | ø3/16" ø1/4 " | ø3/16 " | ø1/4" ø5/16 " | ø1/4 " | ø5/16 " | ø3/8 " | ø3/8 " | ø1/2 " | |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 100 | 130 | 230 | 290 | 460 | 420 | 660 | 920 | 1,050 | 1,390 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.28 | 0.36 | 0.64 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 3.9 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||
Free flow | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Note) Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20°C.
AS1001FG
AS2001FG
AS2051FG
AS3001FG
AS4001FG
*See the manufacturer's catalog for information other than the above.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo corpo principale | Metodo di controllo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Materiale filettatura | Opzione controdado | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Applicable Tube O.D. inch size (inch) | Body Size | Specifiche su ordinazione | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | - | blocco a forma dado | - | - | M5 standard | - | ||
14.19 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | - | blocco di forma dado | - | - | M5 standard | - | ||
16.52 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | - | blocco a forma dado | - | - | - | - | ||
15.69 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | - | blocco a forma dado | - | - | - | - | ||
19.34 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | - | blocco a forma dado | - | - | - | - | ||
19.34 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | - | blocco a forma dado | - | - | - | - | ||
24.06 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | - | blocco a forma dado | - | - | - | - | ||
28.79 € | 1 | 6 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | - | blocco a forma dado | - | - | - | - | ||
24.82 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | - | blocco a forma dado | - | - | - | - | ||
31.81 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Ambiente pulito | - | blocco a forma dado | - | - | - | - | ||
12.42 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 1/8 | M5 Standard | Assente | ||
11.73 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 5/32 | M5 Standard | Assente | ||
11.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 4 | - | M5 standard | Assente | ||
11.71 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco di forma dado | 4 | - | M5 Standard | Assente | ||
13.53 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco a forma dado | - | - | M5 standard | Lubrificante: vaselina bianca | ||
14.58 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco a forma dado | - | - | M5 standard | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) | ||
12.63 € | 1 | Preventivo | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco a forma dado | - | - | M5 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
12.63 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco di forma dado | - | - | M5 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
15.40 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 3/16 | M5 Standard | Assente | ||
11.73 € | 1 | 4 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 6 | - | M5 standard | Assente | ||
12.32 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco di forma dado | 6 | - | M5 Standard | Assente | ||
12.44 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco a forma dado | - | - | M5 standard | Lubrificante: vaselina bianca | ||
14.58 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco a forma dado | - | - | M5 standard | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) | ||
12.63 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco di forma dado | - | - | M5 standard | Throttle valve (no check valve) | ||
15.40 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 1/4 | M5 Standard | Assente | ||
16.23 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco di forma dado | - | 1/4 | M5 Standard | Assente | ||
12.42 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 3.2 | - | M5 Standard | Assente | ||
12.42 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 1/8 | M5 Standard | Assente | ||
11.73 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 5/32 | M5 Standard | Assente | ||
11.73 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 4 | - | M5 Standard | Assente | ||
11.73 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 6 | - | M5 Standard | Assente | ||
15.40 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 1/4 | M5 Standard | Assente | ||
12.42 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 3.2 | - | M5 Standard | Assente | ||
13.77 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 5/32 | 1/8 Standard | Assente | ||
13.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 4 | - | 1/8 standard | Assente | ||
14.48 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco di forma dado | 4 | - | 1/8 Standard | Assente | ||
14.97 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco a forma dado | - | - | - | Lubrificante: Vaselina | ||
16.60 € | 1 | Preventivo | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco a forma dado | - | - | - | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) | ||
15.85 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco a forma dado | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
17.81 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 3/16 | 1/8 Standard | Assente | ||
13.77 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 6 | - | 1/8 standard | Assente | ||
13.77 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco di forma dado | 6 | - | 1/8 Standard | Assente | ||
14.97 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco a forma dado | - | - | - | Lubrificante: vaselina bianca | ||
15.74 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco di forma dado | - | - | - | Lubrificante: vaselina bianca | ||
17.05 € | 1 | Preventivo | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco a forma dado | - | - | - | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) | ||
17.05 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco di forma dado | - | - | - | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) | ||
15.08 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco a forma dado | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
15.08 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco di forma dado | - | - | - | Throttle valve (no check valve) | ||
17.81 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 1/4 | 1/8 Standard | Assente | ||
20.98 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito piatto con collegamento diretto cilindro | Misurazione - Uscita | Standard | - | blocco a forma dado | - | - | - | Senza lubrificazione (Guarnizione del rivestimento al fluoro) + valvola a farfalla (Senza valvola di ritegno) | ||
13.77 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 5/32 | 1/8 Standard | Assente | ||
13.77 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 4 | - | 1/8 Standard | Assente | ||
13.77 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 6 | - | 1/8 Standard | Assente | ||
17.81 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 1/4 | 1/8 Standard | Assente | ||
20.10 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 3/16 | 1/4 Standard | Assente | ||
17.27 € | 1 | 4 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 6 | - | 1/4 standard | Assente | ||
18.21 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco di forma dado | 6 | - | 1/4 Standard | Assente | ||
20.10 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | - | 1/4 | 1/4 Standard | Assente | ||
17.27 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco a forma dado | 8 | - | 1/4 standard | Assente | ||
18.21 € | 1 | 26 giorni | [Gomito] Gomito con collegamento diretto cilindro | Misurazione Uscita/Ingresso | Standard | [Inossidabile (EN 1.4401 equiv.)] Acciaio inox | blocco di forma dado | 8 | - | 1/4 Standard | Assente |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Tipo giunto | Attacco a innesto rapido su entrambi i lati | Materiale corpo principale | PBT |
---|---|---|---|---|---|
Con manopola | Resina |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Metodo di controllo
Ambiente d'esercizio, applicazioni
Materiale filettatura
Opzione controdado
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Applicable Tube O.D. inch size(inch)
Body Size
Specifiche su ordinazione
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali