Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Dimensional Outline Drawing
(Unit: mm)
Model | Tubing outer diameter d | T | H | D1 | D2 | L1 | L2 | L3Note 4) | L4Note 1), Note 4) | ANote 2) | M1 | Weight (g)Note 3) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAX. | MIN. | MAX. | MIN. | *1 | *2 | ||||||||||
AS12□1FP□-M5-04 | 4 | M5 ×; 0.8 | 8 | 10.4 | 9.6 | 22.2 | 27 | 12.2 (12.2) | 28.8 (28.8) | 26 (26) | 25.2 | 22.4 | 17 | 7 | 7 |
AS12□1FP□-M5-06 | 6 | 12.8 | 23.2 | 28 | 18.5 | 8 | 8 | ||||||||
AS22□1FP□-01-04 | 4 | R 1/8 | 12 | 10.4 | 14.2 | 24.3 | 31.4 | 13.4 (14.3) | 35.5 (36.4) | 30.5 (31.4) | 32.4 | 27.4 | 17 | 17 | 17 |
AS22□1FP□-01-06 | 6 | 12.8 | 25.3 | 32.4 | 18.5 | 18 | 18 | ||||||||
AS22□1FP□-01-08 | 8 | 15.2 | 27.5 | 34.6 | 20.5 | 20 | 20 | ||||||||
AS22□1FP□-02-04 | 4 | R1/4 | 17 | 10.4 | 18.5 | 26.8 | 36 | 17.7 (18.2) | 40.3 (40.8) | 35.3 (35.8) | 34.8 | 29.4 | 17 | 33 | 33 |
AS22□1FP□-02-06 | 6 | 12.8 | 26.8 | 36 | 18.5 | 33 | 33 | ||||||||
AS22□1FP□-02-08 | 8 | 15.2 | 29.4 | 38.6 | 20.5 | 35 | 35 | ||||||||
AS22□1FP□-02-10 | 10 | 18.5 | 37.3 | 46.5 | 18.3 (18.8) | 23 | 38 | 38 | |||||||
AS32□1FP□-03-06 | 6 | R 3/8 | 19 | 12.8 | 23 | 29.4 | 40.9 | 19.8 (20.9) | 45.8 (46.9) | 40.8 (41.9) | 40.6 | 35.6 | 18.5 | 59 | 55 |
AS32□1FP□-03-08 | 8 | 15.2 | 31.9 | 43.4 | 20.5 | 61 | 57 | ||||||||
AS32□1FP□-03-10 | 10 | 18.5 | 33.6 | 45.1 | 23 | 63 | 59 | ||||||||
AS32□1FP□-03-12 | 12 | 20.9 | 34.8 | 46.3 | 24 | 65 | 61 | ||||||||
AS42□1FP□-04-10 | 10 | R 1/2 | 24 | 18.5 | 28.6 | 35.6 | 49.9 | 24.5 (25.4) | 57.2 (58.1) | 49.7 (50.6) | 49.9 | 42.4 | 23 | 107 | 100 |
AS42□1FP□-04-12 | 12 | 21.7 | 38.2 | 52.5 | 24 | 109 | 102 |
Note 1) Reference dimensions
Note 2) Reference dimensions for threads after installation
Note 3)*1 is the weight for type AS□2□1FPQ (brass + electroless nickel plating). *2 is the weight for type AS□2□1FPG (SUS 304)
Note 4) Dimensions for AS□2□1FPQ, ( ): dimensions for AS□2□1FPG
Handling
Piping
Usable fluids | Air |
---|---|
Cleanliness class (ISO Class) | Class 3Note 1) |
Proof pressure (20°C) | 1.5 MPaNote 2) |
Maximum operating pressure (20°C) | 1 MPaNote 3) |
Min. operating pressure | 0.1 MPa |
Ambient and fluid temperature | -5 to 60℃ (no freezing) |
Oil used | Flourine-based grease |
Note 1) The maximum operating pressure is the value at 20°C.
Note 2) Proof pressure is 1.5 times the maximum operating pressure.
Note 3) The maximum operating pressure is the value at 20°C.
Model | AS12□1FP□-M5 | AS22□1FP□-01 | AS22□1FP□-02 | AS32□1FP□-03 | AS42□1FP□-04 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tube outer diameter | Metric size | ø4 ø6 | ø4 | ø6 ø8 | ø4 | ø6 | ø8 ø10 | ø6 | ø8 | ø10 ø12 | ø10 | ø12 |
Controlled flow Free flow | Flow rate L/min (ANR) | 100 | 180 | 230 | 260 | 390 | 460 | 660 | 790 | 920 | 1,580 | 1,710 |
Sonic conductance dm3/(s·bar) | 0.28 | 0.5 | 0.64 | 0.72 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 4.4 | 4.8 | |
Critical pressure ratio | Controlled flow | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | ||||||
Free flow | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
Note) Flow rate at a pressure of 0.5 MPa and a temperature of 20℃.
Polyurethane tubing: TU series, Nylon tubing: T series, Soft nylon tubing: TS series can also be used.
However, the clean performance will decline.
Particle Emissions Grade Classification
Relationship Between Operating Temperature And Maximum Operating Pressure
*Refer to the manufacturer's catalog for other models, specifications, etc.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Metodo di controllo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Materiale filettatura | Opzione controdado | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.53 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Senza specifiche viola (è impedita la generazione di ioni di rame) | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | - | - | - | Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere | ||
29.40 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Senza specifiche viola (è impedita la generazione di ioni di rame) | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | - | - | - | Senza rame/fluoro/silicone + bassa generazione di polvere | ||
40.55 € | 1 | 4 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 5 × 0.8 | M | 4 | - | ||
42.65 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco di forma dado | 5 × 0.8 | M | 4 | - | ||
40.55 € | 1 | 39 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 5 × 0.8 | M | 6 | - | ||
42.68 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco di forma dado | 5 × 0.8 | M | 6 | - | ||
28.53 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 5 × 0.8 | M | 4 | - | ||
28.47 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco di forma dado | 5 × 0.8 | M | 4 | - | ||
28.53 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 5 × 0.8 | M | 6 | - | ||
28.56 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco di forma dado | 5 × 0.8 | M | 6 | - | ||
40.55 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 5 × 0.8 | M | 4 | - | ||
40.55 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco di forma dado | 5 × 0.8 | M | 4 | - | ||
40.55 € | 1 | 4 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 5 × 0.8 | M | 6 | - | ||
28.53 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 5 × 0.8 | M | 4 | - | ||
28.47 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco di forma dado | 5 × 0.8 | M | 4 | - | ||
28.53 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 5 × 0.8 | M | 6 | - | ||
46.98 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/8 | R | 4 | - | ||
46.98 € | 1 | 4 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/8 | R | 6 | - | ||
49.47 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco di forma dado | 1/8 | R | 6 | - | ||
47.69 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/8 | R | 8 | - | ||
55.01 € | 1 | 6 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco di forma dado | 1/8 | R | 8 | - | ||
50.74 € | 10 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 4 | - | ||
53.39 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco di forma dado | 1/4 | R | 4 | - | ||
50.74 € | 1 | 4 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 6 | - | ||
51.45 € | 1 | 4 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 8 | - | ||
54.13 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco di forma dado | 1/4 | R | 8 | - | ||
51.45 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 10 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/8 | R | 4 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/8 | R | 6 | - | ||
29.42 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco di forma dado | 1/8 | R | 6 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/8 | R | 8 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 4 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco di forma dado | 1/4 | R | 4 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 6 | - | ||
30.89 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 10 | - | ||
29.81 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco di forma dado | 1/4 | R | 10 | - | ||
46.98 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/8 | R | 4 | - | ||
46.98 € | 1 | Preventivo | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/8 | R | 6 | - | ||
47.69 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/8 | R | 8 | - | ||
47.69 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco di forma dado | 1/8 | R | 8 | - | ||
50.74 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 4 | - | ||
50.74 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 6 | - | ||
51.45 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 8 | - | ||
51.45 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 10 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/8 | R | 4 | - | ||
29.40 € | 1 | Preventivo | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/8 | R | 6 | - | ||
29.42 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco di forma dado | 1/8 | R | 6 | - | ||
29.40 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/8 | R | 8 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 4 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 6 | - | ||
30.23 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 8 | - | ||
30.89 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Ingresso | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 1/4 | R | 10 | - | ||
56.53 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 3/8 | R | 6 | - | ||
56.84 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 3/8 | R | 8 | - | ||
65.75 € | 1 | 6 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco di forma dado | 3/8 | R | 8 | - | ||
56.84 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 3/8 | R | 10 | - | ||
57.60 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv.)] Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | blocco a forma dado | 3/8 | R | 12 | - | ||
32.52 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 3/8 | R | 6 | - | ||
32.52 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 3/8 | R | 8 | - | ||
32.52 € | 1 | 26 giorni | Misurazione - Uscita | Standard / Ambiente pulito | [Ottone] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | blocco a forma dado | 3/8 | R | 10 | - |
Loading...
Tipo | Regolatore di velocità | Profilo corpo principale | Gomito | Tipo giunto | Filettatura maschio + attacchi a innesto rapido |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PP | Con manopola | Standard |
Configura
Proprietà di base
Metodo di controllo
Ambiente d'esercizio, applicazioni
Materiale filettatura
Opzione controdado
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali