Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, gomito con filettatura femmina, misura in pollici

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, gomito con filettatura femmina, misura in pollici
A fluoropolymer female elbow fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1L1A-F
LQ1L2A-F
LQ1L2A-FN
LQ1L2B-F
LQ1L2D-F
LQ1L2D-FN
LQ1L3A-F
LQ1L3A-FN
LQ1L3B-F
LQ1L3C-F
LQ1L3C-FN
LQ1L3D-F
LQ1L3F-F
LQ1L3F-F-1
LQ1L3F-FN
LQ1L3F-FN-1
LQ1L4A-FN
LQ1L4C-F
LQ1L4C-FN
LQ1L4D-F
LQ1L4D-FN
LQ1L4G-F
LQ1L4G-F-1
LQ1L4G-FN
LQ1L4G-FN-1
LQ1L4H-F
LQ1L4H-F-1
LQ1L4H-FN
LQ1L4H-FN-1
LQ1L5A-F
LQ1L5C-FN
LQ1L5D-FN
LQ1L5H-F
LQ1L5H-F-1
LQ1L5H-FN
LQ1L5H-FN-1
LQ1L6B-FN
LQ1L6C-F
LQ1L6C-FN
LQ1L6D-FN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) Con vite di collegamento M (M1) Misura nominale vite di collegamento M (M1) Packaging Size of Body

27.95 €

1 26 giorni 1/8Rc1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente1

32.68 €

1 26 giorni 1/4Rc1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

32.71 €

1 26 giorni 1/4NPT (Female thread)1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

32.68 €

1 26 giorni -Rc1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

32.68 €

1 26 giorni 1/4Rc1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

32.71 €

1 26 giorni 1/4NPT (Female thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente2

41.35 €

1 26 giorni 3/8Rc1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

41.31 €

1 26 giorni 3/8NPT (Female thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

41.35 €

1 26 giorni 1/4Rc1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

41.35 €

1 26 giorni 3/8Rc3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

41.31 €

1 26 giorni 3/8NPT (Female thread)3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

41.35 €

1 26 giorni 1/4Rc3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

65.26 €

1 26 giorni 3/8Rc1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

64.87 €

1 26 giorni 3/8Rc1/8B(6A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

65.26 €

1 26 giorni 3/8NPT (Female thread)1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

64.87 €

1 26 giorni 3/8NPT (Female thread)1/8B(6A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

50.02 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

50.02 €

1 26 giorni 1/2Rc1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

50.02 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

50.03 €

1 26 giorni 3/8Rc1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

50.02 €

1 26 giorni 3/8NPT (Female thread)1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

71.29 €

1 26 giorni 1/2Rc1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

70.90 €

1 26 giorni 1/2Rc1/4B(8A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

71.29 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

70.90 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)1/4B(8A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

71.29 €

1 26 giorni 1/2Rc1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

70.90 €

1 26 giorni 1/2Rc1/8B(6A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

71.29 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)1/8B(6A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

70.90 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)1/8B(6A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

86.61 €

1 26 giorni 3/4Rc1/2B(15A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

86.61 €

1 26 giorni 3/4NPT (Female thread)3/4B(20A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

86.61 €

1 26 giorni 1/2NPT (Female thread)3/4B(20A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

93.18 €

1 26 giorni 3/4Rc3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

92.77 €

1 26 giorni 3/4Rc3/8B(10A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

93.18 €

1 26 giorni 3/4NPT (Female thread)3/8B(10A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

92.77 €

1 26 giorni 3/4NPT (Female thread)3/8B(10A)Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

150.97 €

1 26 giorni 3/4NPT (Female thread)3/4B(20A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

150.97 €

1 26 giorni 1Rc1B(25A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

150.97 €

1 26 giorni 1NPT (Female thread)1B(25A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

150.97 €

1 26 giorni 3/4NPT (Female thread)1B(25A)Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Materiale corpo principale PFA Tipo di collegamento Screw⇔Pipe
Raccordo filettatura-tubo Female Threaded Elbow Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico