Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo con riduttore, dimensioni in pollici

Raccordi in fluoroplastica / Raccordo per tubi in fluoropolimero, serie LQ1, raccordo con riduttore, dimensioni in pollici
A fluoropolymer fitting with a tube holding section on the nut that utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
[Features]
· The quadruple-sealing construction provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening. The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nuts. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Nota

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LQ1E3A-R3
LQ1E3A-R3-1
LQ1E4A-R2
LQ1E4A-R2-1
LQ1E4A-R3
LQ1E4A-R3-1
LQ1E4A-R4
LQ1E4A-R4-1
LQ1E5A-R2
LQ1E5A-R2-1
LQ1E5A-R3
LQ1E5A-R3-1
LQ1E5A-R4
LQ1E5A-R4-1
LQ1E6A-R2
LQ1E6A-R2-1
LQ1E6A-R3
LQ1E6A-R3-1
LQ1E6A-R4
LQ1E6A-R4-1
LQ1E6A-R5
LQ1E6A-R5-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo principale D.E. tubo applicabile (pollici) D (D1) D.E. tubo applicabile (pollici) D2 Packaging Size of Body

186.34 €

1 26 giorni PTFE3/81/8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente3

186.00 €

1 26 giorni PTFE3/81/8Confezionamento standard equivalente alla classe M5.53

51.11 €

1 26 giorni PFA1/21/4Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

50.73 €

1 26 giorni PFA1/21/4Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

77.32 €

1 26 giorni PTFE1/2-Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

76.94 €

1 26 giorni PTFE1/2-Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

181.03 €

1 26 giorni PTFE1/21/8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente4

180.65 €

1 26 giorni PTFE1/21/8Confezionamento standard equivalente alla classe M5.54

294.58 €

1 26 giorni PTFE3/43/8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

294.19 €

1 26 giorni PTFE3/43/8Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

294.58 €

1 26 giorni PTFE3/41/4Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

294.19 €

1 26 giorni PTFE3/41/4Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

294.58 €

1 26 giorni PTFE3/4-Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente5

294.19 €

1 26 giorni PTFE3/4-Confezionamento standard equivalente alla classe M5.55

301.74 €

1 26 giorni PTFE11/2Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

301.35 €

1 26 giorni PTFE11/2Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

301.74 €

1 26 giorni PTFE13/8Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

301.35 €

1 26 giorni PTFE13/8Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

301.74 €

1 26 giorni PTFE11/4Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

301.35 €

1 26 giorni PTFE11/4Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

301.74 €

1 26 giorni PTFE1-Confezionamento sterile classe M3.5 Equivalente6

301.35 €

1 26 giorni PTFE1-Confezionamento standard equivalente alla classe M5.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fitting Body Tipo di collegamento Pipe⇔Pipe, different diameters connection Raccordo tubo-tubo con diam. diverso Giunto riduttore a gomito
Max. temperatura d'esercizio(°C) 200

Supporto tecnico