Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KGD04-01
Codice componente
|
---|
KGD04-01 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | Opzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.81 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | - | 4 | R | 1/8 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | - |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Giunto delta |
Si trova sulla pagina di Male Delta Union KGD One-Touch Fitting, il codice articolo è il seguente: KGD04-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGD04-01.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Opzioni
Tipo
Applicazione
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KGD04-01S |
KGD04-02 |
KGD04-02S |
KGD04-M5 |
KGD06-01 |
KGD06-01S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Applicazione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | Opzioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.98 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv. | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | - | Con sigillante | ||
11.73 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | - | 4 | R | 1/4 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | - | ||
11.89 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv. | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | - | Con sigillante | ||
10.81 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | - | 4 | M | 5×0.8 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | - | ||
11.89 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | - | 6 | R | 1/8 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | - | ||
12.06 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv. | Ambiente pulito / Prodotti alimentari・Medicinali | -5~ 60 | - | - | - | - | - | Classe ISO: 6 | - | - | Con sigillante |