Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KGD04-02 |
KGD06-02 |
KGD08-02 |
KGD10-02 |
KGD12-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Applicazione | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Colore pulsante di rilascio | Specifiche personalizzate | Opzioni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.73 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | - | 4 | R | 1/4 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | - | ||
12.27 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | - | 6 | R | 1/4 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | - | ||
12.92 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | - | 8 | R | 1/4 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | - | ||
17.35 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | - | 10 | R | 1/4 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | - | ||
19.02 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | Standard/Mini | - | - | R | 1/4 | 2 | Bianco | Classe ISO:6 | Bianco | N/D | - |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) | Montaggio a vite, diramazione | Giunto delta |
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Opzioni
Tipo
Applicazione
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Colore pulsante di rilascio
Specifiche personalizzate
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali