Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQ2D08-03GS
Codice componente
|
---|
KQ2D08-03GS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale corpo principale | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.66 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | - | 8 | R | 3/8 | 2 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Montaggio diramazione a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | EN 1.4305 Equiv. | Materiale guarnizione | EPDM (rivestimento in fluoro) |
Montaggio a vite, diramazione | Giunto delta |
Si trova sulla pagina di Raccordo a barra (portagomma) / acciaio inox, Serie KQ2-G, Raccordo triangolare, KQ2D-G, il codice articolo è il seguente: KQ2D08-03GS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQ2D08-03GS.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo principale
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Colore
Specifiche
Profilo pulsante di rilascio
Colore pulsante di rilascio
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQ2D04-02GS1 |
KQ2D06-01G1 |
KQ2D06-01GS1 |
KQ2D10-02G |
KQ2D10-02GS |
KQ2D10-03G |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale corpo principale | Temperatura di esercizio (°C) | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Colore | Specifiche | Profilo pulsante di rilascio | Colore pulsante di rilascio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.89 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | - | 4 | R | 1/4 | 2 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Bianco | ||
11.89 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv. | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.06 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | - | 6 | R | 1/8 | 2 | Bianco | Con sigillante | Ellisse | Bianco | ||
17.35 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv. | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
17.53 € | 2 | 26 giorni | [Resina PP] PP | - | 10 | R | 1/4 | 2 | Bianco | Con sigillante | Circonferenza perfetta | Bianco | ||
17.35 € | 2 | 26 giorni | [EN 1.4305 Equiv. , EN 1.4301 Equiv.] PBT + EN 1.4305 Equiv. | -5~ 60 | - | - | - | - | - | - | - | - |