Codice articolo del costruttore: KQG2E04-02
Marca: SMC
Prezzo: 37.31 €
Tempi di consegna: 26 giorni
Materiale guarnizione: -
D.E.1 tubo applicabile: 4 φ
Connection Type: R
Connection screw: 1/4
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KQG2E04-02
KQG2E External Appearance
KQG2E outline drawing
· Applicable tube: metric size, Connection thread: M/R/Rc
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter mm | Connection thread Rc | Model | T (M) | Width across flats | L1 | L2 | Mounting hole | M | Effective cross-sectional areaNote) (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | ||||||||||
ø3.2 | 1/4 | KQG2E23-02 | M10 × 1 | 17 | 12 | 31 | 14.8 | 11 | 12 | 3.4 | 26.1 |
ø4 | 1/8 | KQG2E04-01 | M10 × 1 | 14 | 12 | 25.8 | 9.7 | 11 | 12.6 | 5.6 | 16 |
1/4 | KQG2E04-02 | 17 | 30.9 | 14.8 | 25.6 | ||||||
ø6 | 1/8 | KQG2E06-01 | M14 × 1 | 17 | 17 | 24.2 | 7 | 15 | 13.6 | 13.1 | 24.4 |
1/4 | KQG2E06-02 | 30.9 | 13.7 | 30.9 | |||||||
3/8 | KQG2E06-03 | 19 | 32.1 | 14.9 | 32 | ||||||
ø8 | 1/8 | KQG2E08-01 | M15 × 1 | 17 | 19 | 26.3 | 8.1 | 16 | 16.1 | 26.1 | 28 |
1/4 | KQG2E08-02 | 31.3 | 13.1 | 31.2 | |||||||
3/8 | KQG2E08-03 | 19 | 32.8 | 14.6 | 32.7 | ||||||
ø10 | 1/4 | KQG2E10-02 | M18 × 1 | 19 | 21 | 31.6 | 13 | 19 | 17 | 41.5 | 42.8 |
3/8 | KQG2E10-03 | 33 | 14.4 | 37.5 | |||||||
ø12 | 3/8 | KQG2E12-03 | M20 × 1 | 21 | 24 | 34 | 14.4 | 21 | 18.6 | 58.3 | 50.3 |
1/2 | KQG2E12-04 | 24 | 39.3 | 19.7 | 60.7 | ||||||
ø16 | 3/8 | KQG2E16-03 | M27 × 1 | 29 | 30 | 35.3 | 13.3 | 28 | 20.8 | 96 | 107.8 |
1/2 | KQG2E16-04 | 40.6 | 18.6 | 113 | 114.6 |
Note) Value of FEP tubing. Value of nylon tubing for ø16 only.
· Applicable tube: inch size, Connection thread: UNF/NPT
(Unit: mm)
Applicable tubing outer diameter Inch | Connection thread NPT | Model | T (UNF) | Width across flats | L1 | L2 | Mounting hole | M | Effective cross-sectional areaNote) (mm2) | Weight g | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 | H2 | ||||||||||
ø1/8 " | 1/4 | KQG2E01-N02 | 7/16-20UNF | 17 | 14 | 32.8 | 15.3 | 12.5 | 12 | 3.4 | 30.6 |
ø5/32 " | 1/4 | KQG2E03-N02 | 7/16-20UNF | 17 | 14 | 32.6 | 15.3 | 12.5 | 12.6 | 5.6 | 30.1 |
ø1/4 " | 1/4 | KQG2E07-N02 | 1/2-20 UNF | 17 | 17 | 32.7 | 14.8 | 14 | 13.5 | 13.1 | 32.6 |
ø5/16 " | 3/8 | KQG2E09-N03 | 5/8-18UNF | 19 | 19 | 35 | 15.1 | 17 | 16.1 | 26.1 | 38.2 |
ø3/8 " | 3/8 | KQG2E11-N03 | 3/4-16 UNF | 21 | 22 | 33.8 | 13.3 | 20.5 | 16.6 | 41.5 | 51.7 |
ø1/2 " | 3/8 | KQG2E13-N03 | 7/8-14 UNF | 24 | 26 | 34.6 | 12.3 | 23.5 | 18.5 | 58.3 | 73.2 |
1/2 | KQG2E13-N04 | 41.4 | 19.1 | 74.7 |
Note) Value of FEP tubing.
· Applicable tube materials: FEP, PFA, nylon, soft nylon Note 1), polyurethane, polyolefin
Usable fluids | Air, water, steamNote 2) Note 3) |
---|---|
Operating pressure rangeNote 4) | -100 kPa to 1 MPaNote 5) |
Proof pressure | 3.0 MPa |
Ambient temperature and operating fluid temperatureNote 6) | -5 to 150°C (no freezing)Note 5) |
Lubricant | Grease-free finish |
Seal (thread portion) | With sealant |
Note 1) For soft nylon tube, water cannot be used.
Note 2) Confirm applicable tube separately.
Note 3) Using special FKM that is resistant to steam.
Note 4) It is not completely airtight, so please avoid use in leak testers, etc., where a vacuum is maintained.
Note 5) Please confirm operating pressure range and operating temperature range.
Note 6) Please equip an inner sleeve for the following conditions. (ø3.2, ø1/8" excluded)
· When using with fluids or in environments that have extreme temperature changes.
· When using at a high temperature.
Tube used | Temperature |
---|---|
FEP tube / TH series | 80°C or more |
Super PFA tube / TL series | 120°C or more |
KQG2 Series Structural Drawing
Number | Part Name | Material |
---|---|---|
1 | Release button | SUS316 |
2 | Guide 1 | SUS316 |
3 | Guide 2 | SUS316 |
4 | Chuck | SUS316 |
5 | Seal | Special FKM (fluorine coated) |
6 | Male Connector body | SUS316 |
7 | Male Elbow body | SUS316 |
8 | O-ring | Special FKM (fluorine coated) |
9 | Stud | SUS316 |
Codice componente
|
---|
KQG2E04-02 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.31 € | 1 | 26 giorni | - | 4 | R | 1/4 |
Loading...
Tipo | Ad azione singola/filettatura | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Acqua / Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) | Applicazione | Standard/Mini | Materiale filettatura | Acciaio inox (EN 1.4401 Equiv.) |
Montaggio a vite, direzione | Giunto passaparete con filettatura femmina |
Si trova sulla pagina di KQG2E, Raccordi istantanei in acciaio inox 316, Passaparete con attacco femmina, il codice articolo è il seguente: KQG2E04-02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KQG2E04-02.
Configura
Proprietà di base
Materiale guarnizione
Tipo
D.E.1 tubo applicabile(φ)
Connection Type
Connection screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
KQG2E01-N02 |
KQG2E04-01 |
KQG2E06-01 |
KQG2E06-02 |
KQG2E06-03 |
KQG2E07-N02 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale guarnizione | D.E.1 tubo applicabile (φ) | Connection Type | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.15 € | 1 | 26 giorni | - | - | NPT | 1/4 | ||
28.73 € | 1 | 26 giorni | - | 4 | R | 1/8 | ||
35.61 € | 1 | 4 giorni | - | 6 | R | 1/8 | ||
37.31 € | 1 | 4 giorni | - | 6 | R | 1/4 | ||
37.31 € | 1 | 26 giorni | - | 6 | R | 3/8 | ||
37.31 € | 1 | 26 giorni | - | - | NPT | 1/4 |